Mounting set including plate and screws, for display mounting
Display carriers from the DCS series integrate TFT displays of different sizes. The housings reliably protect stationary and mobile electronics from mechanical stress as well as dust and splash water. Optional membrane keypads and displays help you implement Human Machine Interfaces (HMIs) for data input and display that are suited to your application.
Mai multe informațiiMounting set including plate and screws, for display mounting
Mounting set including plate and screws, for display mounting
Mounting set including plates and screws, for display mounting
Wall bracket for housing
Additional battery pack housing for DCS 5.7-7.0
Connection technology adapters
Sealing strip, self-adhesive, for displays of the DCS housing series (roll: 100 m)
Acrylic glass, satin-finished, frame printed black, for display 800x480
Acrylic glass, satin-finished, frame printed black, for display 800x480
Acrylic glass, satin-finished, for housing DCS 5.7
Asamblați carcasa pentru echipament electronic pentru utilizarea în condiții de câmp sau în interior: selectați seria dorită de carcase, partea inferioară adecvată și capacul. Adăugați tehnologia de conectare corespunzătoare și ați terminat.
În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact lucrează mereu cu scopul de a găsi noi soluții pentru cerințele tot mai exigente ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.
Descoperiți tehnologia noastră nouă pentru conectarea dispozitivelor pentru transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase complexe pentru echipamente electronice.
Aplicațiile Industrie 4.0 din liniile de producție sunt domenii de utilizare consacrate pentru carcasă. Acestea oferă spațiu pentru computere Raspberry Pi și alte sisteme electronice.
Carcasele pentru afișaje IP54 sunt construite pentru temperaturi de la -20 până la +50 °C. Sunt ideale pentru integrarea simplă a afișajelor datorită kitului de montaj compatibil. Materialul este plastic ABS rezistent la lovituri, de culoare gri deschis (RAL 7035).
Dimensiunile diferite ale ferestrelor permit soluții individuale de operare pentru cerințe speciale sau pentru o diferențiere vizibilă. Alegeți dintre dimensiuni ale afișajului de la 5,7 până la 15 inchi. Tastaturile cu membrană pot fi integrate în mod opțional în dreapta sau în stânga.
Urmăriți acest videoclip pentru a vă convinge pe cont propriu cât de ușor este să asamblați carcasa DCS. Suporturile pentru afișaje sunt disponibile pentru diferite dimensiuni ale afișajelor. Datorită integrării rapide a afișajelor și a tastaturilor cu membrană precise, aveți posibilitatea de a implementa cerințele dumneavoastră individuale.
Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.