Capacitive touch display, IPS panel, 2.4", resolution: 320 x 240 pixels, TFT interface: SPI, touch panel interface: I2C, contrast ratio: 500:1, aspect ratio: 3:4, Glue and Play solution, suitable for polyamide and polycarbonate
Thanks to UTA DIN rail adapters, devices such as power supplies or sensor/actuator boxes can be snapped onto standard DIN rails. The corrosion-proof metal version ensures a long service life and secure hold, even under extreme loads. DIN rail adapters provide a reliable foundation for professional device integration in the control cabinet.
Mai multe informațiiCapacitive touch display, IPS panel, 2.4", resolution: 320 x 240 pixels, TFT interface: SPI, touch panel interface: I2C, contrast ratio: 500:1, aspect ratio: 3:4, Glue and Play solution, suitable for polyamide and polycarbonate
Membrane keypad for BC 107,6 and BC 161,6, self-adhesive, conductive silver technology, 6 keys, 2 colors, 7-pos. terminal lug, pitch: 1.0 mm, customizable in the online configurator
Membrane keypad for BC 107,6 and BC 161,6, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 7-pos. terminal lug, pitch: 1.0 mm, customizable in the online configurator
Membrane keypad for ICS25x122, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 5-position connection lug, pitch: 1.0 mm, transparent window for 0.96″ TFT display
Membrane keypad for ICS25x100, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 5-position connection lug, pitch: 1.0 mm, transparent window for 0.96″ TFT display
Resistive touch display, 2.4″, resolution: 320 x 240 pixels, interface: SPI, contrast ratio: 500:1, aspect ratio: 3:4, interface: “4-wire SPI half duplex, Glue and Play solution”, suitable for polyamide and polycarbonate
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Light guides, passive, rigid, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Light guides, passive, rigid, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact lucrează mereu cu scopul de a găsi noi soluții pentru cerințele tot mai exigente ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.
Descoperiți tehnologia noastră nouă pentru conectarea dispozitivelor pentru transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase complexe pentru echipamente electronice.
Adaptoare pentru șină DIN
Adaptoarele pentru șină DIN reprezintă soluția potrivită pentru instalarea dispozitivelor pe șină DIN fără suporturi de fixare standardizate, transformatoare sau elemente voluminoase, în condiții de siguranță.
Afișaje
Afișajele pentru carcase pentru echipamente electronice permit soluții de afișare funcționale pe diagonale ale ecranului de la 2,4 până la 15 inchi. Acestea pot fi utilizate în cazul aplicațiilor cu carcase pentru echipamente electronice atât mobile, cât și staționare.
Tastaturi cu membrană
Din ce în ce mai multe carcase pentru echipamente electronice conțin tastaturi cu membrană. Portofoliul nostru poate fi integrat cu ușurință în carcase pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact.
Ghiduri de lumină
Mai mult spațiu pentru elementele esențiale: ghidurile de lumină permit implementarea ergonomică a indicatoarelor de stare pentru carcasele de echipamente electronice.
Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.