Electronic housing - ME MAX 40 2-2 KMGY 8CI
2201896

Electronics housing


Detalii despre produs




Housing type Component housing

Housing material Polyamide

Număr articol 2201896
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 100 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs ACHABA
GTIN 4046356934329
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 88,96 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 88,96 g
Cod tarifar vamal 85389099
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values