DIN rail perforated - NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M
0804278

DIN rail perforated, acc. to EN 60715, material: Steel, galvanized, Standard profile, color: silver, Hole size: 5.2 mm x 18 mm


Detalii despre produs




Product type DIN rail

Width 35 mm
Hole width 18 mm
Height 7.5 mm
Hole height 5.2 mm
Length 2000 mm
Drill hole spacing 25 mm

Color silver
Material Steel
Coating galvanized

Tests acc. to EN 60715

Număr articol 0804278
Unitate de ambalare 25 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 25 Bucată
Cod produs BE7242
Pagina de catalog Pagina 527 (C-3-2019)
GTIN 4055626277943
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 641 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 641 g
Cod tarifar vamal 72166190
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values