DIN rail connector - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY 2695439

DIN rail connector (TBUS), 5-pos., for bridging the supply voltage, can be snapped onto NS 35/... DIN rails according to EN 60715

Detalii despre produs




Environmental Product Compliance
China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
China RoHS No hazardous substances above threshold values

Width 19.25 mm
Height 36.3 mm
Length 21.65 mm

Test socket torque


Cod comandă 2695439
Unitate de ambalare 10 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Pagina de catalog Pagina 108 (C-5-2019)
GTIN 4046356447430
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 6,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,0 GRM
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine DE



UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B D
Nominal voltage UN 150 V 150 V
Nominal current IN 8 A 8 A

cUL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B D
Nominal voltage UN 150 V 150 V
Nominal current IN 8 A 8 A

EAC

cULus Recognized