DC/DC converters for the DIN rail

DC/DC converter

DC/DC converters provide a regulated DC voltage. Avoid disturbances in your application by using voltage converters. They regenerate voltages so that the load is always supplied with a regulated DC voltage, even in the case of long cable lengths. DC/DC converters can be used to alter the voltage level or enable the creation of independent supply systems by means of electrical isolation.

Convertoare CC/CC pe șină DIN

Convertoare CC/CC pe șină DIN

Convertoare CC/CC QUINT cu funcționalitate maximă

Convertoarele CC/CC din gama QUINT maximizează disponibilitatea aplicației dumneavoastră. Datorită SFB Technology, monitorizării preventive a funcțiilor, duratei mai mari de exploatare și aprobării IECEx, măriți gradul de siguranță și de fiabilitate. Pentru prima dată, avertizările de depășire a limitei și curbele caracteristice ale convertoarelor de curent continuu pot fi adaptate individual. În plus, puteți alege tehnologia de conectare.

Convertoarele CC/CC QUINT transformă tensiunile nominale de intrare de 12 V c.c., 24 V c.c. sau 48 V c.c. în tensiuni de ieșire de 5 până la 56 V c.c.

Avantajele dumneavoastră

  • Cel mai puternic circuit de ieșire: extinderea simplă a sistemului, pornirea fiabilă a sarcinilor mari și declanșarea siguranțelor automate miniatură (SFB Technology)
  • Pornirea sarcinilor mari prin amplificare dinamică cu până la 200 % timp de 5 s
  • Semnalizare amplă: monitorizarea preventivă a funcțiilor raportează stările critice de operare înainte de apariția erorilor
  • Posibilitatea de alegere între conexiune push-in și conexiune cu șurub
  • Se comandă configurat, indiferent de numărul de bucăți
  • Aprobarea Ex și IECEx permite utilizarea în domenii ce prezintă potențial exploziv
  • Convertoarele CC/CC QUINT sunt parte a sistemului COMPLETE line
Convertoare CC/CC cu lac de protecție

Convertoare CC/CC cu lac de protecție

Convertoare CC/CC cu lac de protecție pentru condiții extreme

Convertoarele CC/CC QUINT cu lac de protecție sunt extrem de rezistente la solicitări, fiind adecvate pentru medii dificile. Lacul de protecție al convertoarelor CC/CC protejează împotriva prafului, gazelor corozive și umidității atmosferice de 100 %, precum și împotriva defecțiunilor survenite în urma curenților de conturnare produși de coroziune sau migrația electrochimică.

Convertoare CC/CC cu domeniu larg al tensiunii de intrare

Convertoare CC/CC cu domeniu larg al tensiunii de intrare

Niveluri de tensiune ale convertoarelor CC/CC QUINT

Convertorul CC/CC din gama QUINT este ideal pentru capacități mari de curent de până la 20 A. Datorită domeniului larg al tensiunii de intrare, convertoarele CC acoperă toate tensiunile uzuale de intrare și ieșire în cadrul claselor de performanță de până la 480 W. Aprobarea IECEx a anumitor dispozitive permite utilizarea în toate domeniile, inclusiv în industria de prelucrare.

Convertoarele CC/CC QUINT cu domeniu larg al tensiunii de intrare permit tensiuni de intrare de la 42 până la 96 V c.c. sau de la 67 până la 154 V c.c și oferă un grad înalt de flexibilitate. Sunt ideale, de exemplu, pentru aplicațiile feroviare sau pentru producția de energie.

Convertor CC/CC pentru sisteme fotovoltaice

Convertor CC/CC pentru sisteme fotovoltaice

Convertoare CC/CC UNO pentru aplicații fotovoltaice

Cu ajutorul convertorului CC/CC din gama UNO POWER, puteți alimenta tabloul dumneavoastră de distribuție direct din sistemul fotovoltaic. Prin conectarea directă la tensiuni ale șirurilor de până la 1000 V c.c., cutia de joncțiune este alimentată direct de la modulul fotovoltaic. Astfel, economisiți costuri de instalare suplimentare și îmbunătățiți eficiența sistemului. Într-o altă etapă de extindere, linia de semnal poate fi înlocuită cu o conexiune wireless.

Avantajele dumneavoastră

  • Domeniu larg de tensiune de intrare, de 300 V c.c. ... 1000 V c.c.
  • Este posibilă instalarea direct în câmp, nu este necesară o conexiune cu curent alternativ
  • Certificarea UL-1741 a convertorului CC/CC facilitează aprobarea întregului sistem
  • Reducerea spațiului necesar în cutia de comutare, datorită design-ului compact și randamentului ridicat
  • Punere în funcțiune simplificată grație monitorizării LED
Convertoare CC/CC pentru sarcini reduse

Convertoare CC/CC pentru sarcini reduse

Conversia tensiunilor cu MINI POWER

Convertoarele CC/CC din gama MINI sunt adecvate pentru sarcini reduse. Convertoarele de tensiune sunt disponibile pentru tensiuni de intrare între 10 și 75 V c.c. Acestea asigură curenți între 0,7 și 2 A. Un LED și o ieșire activă de comutare monitorizează tensiunea de ieșire. Convertoarele CC/CC MINI sunt adecvate în special pentru tehnologiile de măsurare, comandă și reglare.