Data plug - CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE8:10 1467901

Push-pull connector (version 14), die-cast zinc, with RJ45 connector insert, 8-pos., with IDC fast connection technology, for 1 and 7-wire cores, 26 ... 24 AWG, for cable diameter of 5.5 mm ... 10 mm

Detalii despre produs




Cod comandă 1467901
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356801843
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 993,8 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 993,8 GRM
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine DE



Avantajele dumneavoastră

Push-pull ADVANCE connector
Locking system to prevent inadvertent removal
Protected data transmission, thanks to 360° shielding concept
High resistance to ESD and EMC for reliable transmission