Bus system cable - NBC-R4AC1/15,0-94B/R4AC1
1413697

Bus system cable, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) (1 Gbps), 8-position, PUR, water blue RAL 5021, Plug straight RJ45 / IP20, cable length: 15 m


Detalii despre produs




Product type Data cable preassembled
Number of positions 8
Shielded yes

Bus system Ethernet
Signal type/category Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps

Status display No
Status display present No

Nominal voltage UN 48 V
Nominal current IN 0.5 A
Transmission medium Copper

Insertion/withdrawal cycles 200

Cable length 15 m
Cable structure
Signal type/category Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps
Outer sheath, material PUR
External sheath, color water blue RAL 5021

Degree of protection IP20
Degree of protection IP20
Ambient temperature (operation) -25 °C ... 60 °C (RJ45 connector)

Număr articol 1413697
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs ABNAAI
GTIN 4055626016849
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 22,22 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,22 g


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308

ETIM

ETIM 7.0 EC001262