Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Automate
Cloud computing
HMIs and IPCs
Industrial communication
PLCs (controllers) and I/Os
Software
Connect
Board-to-board connectors
Connectors and cables
Distribution blocks
Electronics housings
Marshaling panels
PCB terminal blocks and PCB connectors
Plug-in test system
Sensor/actuator cabling
System cabling for controllers
Terminal blocks
Mark, assemble, and install
Automatic tools
Ferrules and crimp connectors
Hand tools
Industrial lighting and signal lights
Installation and mounting material
Junction boxes and empty enclosures
Marking material
Printers
Worker assistance system with conductor preparation
Supply, charge, and protect
Charging technology for e-mobility
DC/DC converters and DC/AC inverters
Device circuit breakers
EMC filters
Power distributors
Power supplies
Protective relays for mains protection
Redundancy modules
Surge protection
Uninterruptible power supplies (UPS)
Switch, Measure and Monitor
Energy monitoring
I/O signal marshalling
Motor, machine, and system monitoring
Motor starters and electronic switching devices
Process indicators and field devices
Relays and optocouplers
Safety relay modules and sensors
Signal conditioners and measuring transducers
Industrii și aplicații
Prezentare generală industrii și aplicații
Exemple de aplicații din practică
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Marină și Offshore
ENERGIE
Transmiterea și distribuția energiei
Sisteme de stocare a energiei
Producție de energie din surse convenționale
Energie solară
Energie eoliană
PRODUCȚIE, CONSTRUCȚIA DE APARATE ȘI INSTALAȚII
Industria auto
Digital Factory
Instalația electrică
Producător dispozitiv
Producția de mașini
Producția de tablouri de distribuție
INFRASTRUCTURĂ
Bandă
Automatizarea clădirilor
Oraș inteligent
Infrastructură rutieră
Gospodărirea apei și a apei uzate
MOBILITATE ELECTRICĂ
Prezentare generală Electromobilitate
Vehicule electrice
Infrastructură de încărcare
Companie
Despre noi
Ce ne inspiră
Locațiile noastre la nivel mondial
Service & asistență
Prezentare generală service și asistență
Digital Business
Servicii pentru soluții de marcare
Contactați
Contul meu Phoenix Contact
Lista mea de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
Connectors and cables
Data connectors
Network cable - NBC-R4AC-R4RC-IE4/.../...
Push-pull RJ45 connector IP65/67
Network cable - NBC-R4AC-R4RC-IE4/.../...
1411833
Network cable, degree of protection: IP67/IP20, number of positions: 4, 100 Mbps, CAT5, Ethernet
Detalii despre produs
Date tehnice
Product properties
Product type
Data cable preassembled
Number of positions
4
Number of slots
1
Shielded
yes
Insulation characteristics
Degree of pollution
2
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
72 V (DC)
Transmission medium
Copper
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V2
Cable / line
Cable weight
42 kg/km
UL AWM Style
20963 (80°C/30 V)
Number of positions
4
Shielded
yes
Cable type
Ethernet flexible CAT5, 2-pair [93E]
Cable structure
2x2xAWG26/7; SF/UTP
Signal runtime
5.3 ns/m
Conductor structure signal line
7x 0.16 mm
AWG signal line
26
Conductor cross section
2x 2x 0.14 mm²
Wire diameter incl. insulation
0.98 mm
External cable diameter
6.4 mm ±0.2 mm
Outer sheath, material
PUR
External sheath, color
water blue RAL 5021
Conductor material
Bare Cu litz wires
Material wire insulation
Foamed PE
Single wire, color
white/orange-orange, white/green-green
Thickness, outer sheath
1.2 mm
Twisted pairs
2 cores to the pair
Overall twist
Two pairs with two fillers to the core
Optical shield covering
70 %
Insulation resistance
≥ 500 MΩ*km
Coupling resistance
≤ 100.00 mΩ/m (at 10 MHz)
Loop resistance
≤ 290.00 Ω/km
Wave impedance
100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Cable capacity
approx. 45 nF/km (at 1 kHz)
Nominal voltage, cable
≤ 100 V (Peak value, not for high-power applications)
Test voltage Core/Core
700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield
700 V (50 Hz, 1 min.)
Current carrying capacity of cable
2 A (according to DIN VDE 0891-1)
Minimum bending radius, fixed installation
4 x D
Minimum bending radius, flexible installation
8 x D
Tensile strength
≤ 80 N
Near end crosstalk attenuation (NEXT)
65.3 dB (with 1 MHz)
56.3 dB (at 4 МHz)
50.3 dB (at 10 MHz)
47.2 dB (at 16 MHz)
45.8 dB (at 20 МHz)
42.9 dB (at 31.25 МHz)
38.4 dB (at 62.5 МHz)
35.3 dB (at 100 MHz)
Power-summated near end crosstalk attenuation (PSNEXT)
62.3 dB (with 1 MHz)
53.3 dB (at 4 МHz)
47.3 dB (at 10 MHz)
44.2 dB (at 16 MHz)
42.8 dB (at 20 МHz)
39.9 dB (at 31.25 МHz)
35.4 dB (at 62.5 МHz)
32.3 dB (at 100 MHz)
Return loss (RL)
23 dB (at 4 МHz)
24.1 dB (at 8 МHz)
25 dB (at 10 MHz)
25 dB (at 16 MHz)
25 dB (at 20 МHz)
23.6 dB (at 31.25 МHz)
21.5 dB (at 62.5 МHz)
20.1 dB (at 100 MHz)
Shield attenuation
3.2 dB (with 1 MHz)
6 dB (at 4 МHz)
9.5 dB (at 10 MHz)
12.1 dB (at 16 MHz)
13.6 dB (at 20 МHz)
17.1 dB (at 31.25 МHz)
24.8 dB (at 62.5 МHz)
32 dB (at 100 MHz)
Halogen-free
according to IEC 60754-1
Flame resistance
according to IEC 60332-1-2
in acc. to UL VW1
Resistance to oil
according to EN 60811-2-1
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
-20 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation)
Ambient temperature (installation)
-20 °C ... 80 °C
Cable weight
43.00 kg/km
Cable structure
Cable type
Ethernet
Cable structure
2x2xAWG26/7; SF/UTP
External cable diameter
6.70 mm
Outer sheath, material
PUR
External sheath, color
water blue RAL 5021
Conductor material
Bare Cu litz wires
Conductor structure signal line
7x 0.16 mm
AWG signal line
26
Wire diameter incl. insulation
1 mm
Single wire, color
White-orange, white-green
Mechanical properties
Smallest bending radius, fixed installation
33.5 mm (cable, fixed installation)
Smallest bending radius, movable installation
33.5 mm (Cable, flexible installation)
Bending cycles
Smallest bending radius, fixed installation
33.5 mm (cable, fixed installation)
Smallest bending radius, movable installation
33.5 mm (Cable, flexible installation)
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
IP67
Degree of protection
IP67/IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 70 °C (RJ45 connector)
-20 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
Date comerciale
Număr articol
1411833
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABNAAQ
Pagina de catalog
Pagina 398 (C-2-2019)
Cod tarifar vamal
85444210
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-9.0
27061801
ECLASS-10.0.1
27061801
ECLASS-11.0
27061801
ETIM
ETIM 8.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Aprobări
EAC
Approval ID: 19060508
EAC
Approval ID: B.00385/20
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”