Crimping tool - CRIMPFOX 16 S 1207983

Crimping pliers for ferrules up to 16 mm²

Detalii despre produs




Cod comandă 1207983
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 536 (CL-2007)
GTIN 4017918980641
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 323,5 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 323,5 GRM
Cod tarifar vamal 82032000
Țara de origine DE



EAC