Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Automate
Cloud computing
HMIs and IPCs
Industrial communication
PLCs (controllers) and I/Os
Software
Connect
Board-to-board connectors
Connectors and cables
Distribution blocks
Electronics housings
Marshaling panels
PCB terminal blocks and PCB connectors
Plug-in test system
Sensor/actuator cabling
System cabling for controllers
Terminal blocks
Mark, assemble, and install
Automatic tools
Ferrules and crimp connectors
Hand tools
Industrial lighting and signal lights
Installation and mounting material
Junction boxes and empty enclosures
Marking material
Printers
Worker assistance system with conductor preparation
Supply, charge, and protect
Charging technology for e-mobility
DC/DC converters and DC/AC inverters
Device circuit breakers
EMC filters
Power distributors
Power supplies
Protective relays for mains protection
Redundancy modules
Surge protection
Uninterruptible power supplies (UPS)
Switch, Measure and Monitor
Energy monitoring
I/O signal marshalling
Motor, machine, and system monitoring
Motor starters and electronic switching devices
Process indicators and field devices
Relays and optocouplers
Safety relay modules and sensors
Signal conditioners and measuring transducers
Industrii și aplicații
Prezentare generală industrii și aplicații
Exemple de aplicații din practică
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Marină și Offshore
ENERGIE
Transmiterea și distribuția energiei
Sisteme de stocare a energiei
Producție de energie din surse convenționale
Energie solară
Energie eoliană
PRODUCȚIE, CONSTRUCȚIA DE APARATE ȘI INSTALAȚII
Industria auto
Digital Factory
Instalația electrică
Producător dispozitiv
Producția de mașini
Producția de tablouri de distribuție
INFRASTRUCTURĂ
Bandă
Automatizarea clădirilor
Oraș inteligent
Infrastructură rutieră
Gospodărirea apei și a apei uzate
MOBILITATE ELECTRICĂ
Prezentare generală Electromobilitate
Vehicule electrice
Infrastructură de încărcare
Companie
Despre noi
Ce ne inspiră
Locațiile noastre la nivel mondial
Service & asistență
Prezentare generală service și asistență
Digital Business
Servicii pentru soluții de marcare
Contactați
Contul meu Phoenix Contact
Lista mea de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
Electronics housings
ME-PLC multifunctional housings
Insertion plate - ME PLC 40 PL S GY7035
Insertion plate - ME PLC 40 PL S GY7035
2201497
Fitted plate, for assembly underneath the cover in short design, color: light gray
Detalii despre produs
Date tehnice
Notes
Assembly instruction:
Refer to the data sheet for the range in the download area.
Product properties
Product type
Cover
Type
Cover
Housing type
DIN rail housing
Ventilation openings present
no
Housing series
ME PLC
Dimensions
Width
35.3 mm
Height
47.2 mm
Depth
8.4 mm
Material specifications
Color
light gray (7035)
Flammability rating according to UL 94
V0
CTI according to IEC 60112
225
Surface characteristics
untreated
Housing material
Polycarbonate
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Max. IP code to attain
IP20
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 100 °C
Relative humidity (storage/transport)
95 %
Mounting
Mounting type
Clip mounting
Packaging specifications
Type of packaging
packed in cardboard
Outer packaging type
Carton
Date comerciale
Număr articol
2201497
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ACHEAZ
Pagina de catalog
Pagina 733 (C-1-2013)
GTIN
4046356838658
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,307 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-9.0
27182702
ECLASS-10.0.1
27182702
ECLASS-11.0
27182702
ETIM
ETIM 8.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental Product Compliance
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values
Produse compatibile
Accesorii
Fiber optic
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313
Fiber optic
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314
Fiber optic
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315
Fiber optic
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316
Fiber optic
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317
Fiber optic
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318
Fiber optic
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319
Fiber optic
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320
Fiber optic
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 2202321
Fiber optic
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 2202322
Fiber optic
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 2202323
Avantajele dumneavoastră
Tool-free mounting
Available in 40 mm overall width
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option