VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare:Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
External reference |
Protective hose, material: Steel, galvanized, degree of protection: IP40, color: silver, inner diameter: 31 mm, Total length: 10 m
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
External reference |