Protective hose - WP-PA HF 34,5 BK
3241088

Protective hose, material: PA 6, filament: without, UV-resistant: yes, flexible, degree of protection: IP68, color: black, inflammability class in acc. with UL 94: V0, inner diameter: 29 mm, Total length: 25 m


Detalii despre produs




Product type Corrugated pipe
Tensile strength GRP 100 N

External dimensions
Outside diameter 34.5 mm
Internal dimensions
Internal diameter 29 mm

Color black
Material PA 6
Flammability rating according to UL 94 V0
Components free from silicone, halogen, and cadmium

Mechanical properties
Bending radius, dynamic 120 mm
Bending radius, static 65 mm
Tensile strength 100 N
Bending cycles
Bending radius, dynamic 120 mm
Bending radius, static 65 mm
Ambient conditions
Halogen-free yes

Ambient conditions
Degree of protection IP68
IP69K
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 120 °C
Resistance to UV radiation yes
Short-term temperature 150 °C

Resistance to UV radiation yes

Număr articol 3241088
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs BF7DSA
Pagina de catalog Pagina 585 (C-3-2019)
GTIN 4046356736527
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3.260 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 75.975 g
Cod tarifar vamal 39173200
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430304
ECLASS-10.0.1 27430304
ECLASS-11.0 27430305

ETIM

ETIM 8.0 EC001175

UNSPSC

UNSPSC 21.0 40141700

UL Recognized

ID de înregistrare:
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

LR

ID de înregistrare:
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

VDE Zeichengenehmigung

ID de înregistrare:
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

DNV

ID de înregistrare: TAE0000188_Rev-1

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values