Screw connection - WP-GA HF IP69K PG16 BK
3240905

Cable gland, Pg thread, IP68/69k protection, angled


Detalii despre produs




Product type Corrugated pipe screw connection
Application Cable gland
Type of the screw connection Conduit adapter
Type Outer thread
Cable outlet angled
Thread type Pg

Width 29.5 mm
Height 50 mm
Length 48 mm
Diameter 27 mm

Color black
Material PA
Flammability rating according to UL 94 V2
Cable gland material PA
Components free from silicone, halogen, and cadmium

Ambient conditions
Halogen-free yes

Mechanical data
Type of the screw connection Conduit adapter

Ambient conditions
Degree of protection IP68
IP69K
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 120 °C

Număr articol 3240905
Unitate de ambalare 50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 50 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BF7DSA
Pagina de catalog Pagina 589 (C-3-2019)
GTIN 4046356710121
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 18,2 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 18,2 g
Cod tarifar vamal 39174000
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27430308

ETIM

ETIM 8.0 EC001469

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

UL Recognized

Approval ID:
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

LR

Approval ID:
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID:
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values