Cable glands and cable feed-through

Cable entry system and cable glands

The use of cable glands ensures particularly robust and reliable control cabinet feed-through for individual cables. In addition, the CES cable entry system offers a clear and cost-saving solution for the space-saving cable feed-through of several assembled and unassembled cables. Choose between modules that can be combined or cable entry plates.

Mai multe informații

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de spațiu în tabloul de distribuție, prin dispunerea conexiunii în spațiul interior
  • Manevrare simplă: nu sunt necesare scule speciale
  • Siguranță sporită, grație modelelor robuste și rezistente la uleiuri
  • Etanșeitate fiabilă, datorită manșoanelor de trecere cu un domeniu larg de diametre și dispozitiv pentru eliminarea tensiunii
  • Gamă largă de produse - modele pentru diferite aplicații
  • Stabilitate mare a formei cadrului din plastic, datorită inserțiilor metalice
Sistem de trecere a cablurilor CES

Configurator pentru sistemul de trecere a cablurilor CES

Asamblează-ți sistemul individual de trecere a cablurilor cu ajutorul configuratorului CES. Combină manșoanele de etanșare a cablurilor din gama noastră vastă de cabluri rotunde sau cu interfață AS și completează-ți soluția cu accesorii adecvate.

Presetupe

Presetupe

Presetupe pentru aplicații standard

Pentru o utilizare universală, alege presetupele cu montare simplă, cu dispozitive pentru eliminarea tensiunii de calitate superioară de la Phoenix Contact. Gama de produse include îmbinări cu șurub pentru semiconductori, cu garnitură circulară, pentru carcase cu mufe pentru îmbinarea cu șurub, precum și îmbinări cu șurub pentru conductori întregi, pentru carcase cu filet. Pentru cablurile ecranate, poți alege presetupele de cabluri CEM: eficiente, cu arcuri elastice cu contacte ecranate, pentru o asamblare simplă. Lamelele cu conductivitate extrem de mare oferă, în acest scop, o conexiune eficientă, cu rezistență ohmică și inductivă scăzută între materialul de ecranare a cablului și carcasa conectorului.

  • Presetupe din material plastic, din poliamidă, cu dispozitiv pentru eliminarea tensiunii integrat, grad de protecție IP68, cu filet metric, Pg sau NPT
  • Presetupe din alamă nichelată, cu dispozitiv pentru eliminarea tensiunii integrat, grad de protecție IP68/IP69K, cu filet metric, Pg sau NPT
  • Presetupe CEM din alamă nichelată, cu dispozitiv pentru eliminarea tensiunii integrat, grad de protecție IP68, cu filet metric sau Pg
Presetupe pentru aplicații din domenii cu potențial exploziv

Presetupe pentru aplicații din domenii cu potențial exploziv

Presetupe pentru aplicații din domenii cu potențial exploziv

Presetupele pentru aplicații din domenii cu potențial exploziv asigură cel mai înalt nivel de siguranță în domenii reprezentative din sectorul industrial. Pentru operarea eficientă, sunt disponibile versiuni pentru cabluri armate și nearmate, în carcase rezistente la explozie (tip de protecție „d“), siguranță sporită (tip de protecție „e“) și protecție împotriva vaporilor (tip „nR“). Presetupele dispun de aprobări conform standardelor internaționale (ATEX, IECEx, UL, GHOST) și oferă grade de protecție IP66/IP67 și IP68.

  • Alamă, pentru cabluri armate pentru tipul de protecție „e”, pentru cabluri nearmate pentru tipurile de protecție „d”, „e” și „nR”
  • Oțel inoxidabil, pentru cabluri armate și nearmate, pentru tipurile de protecție „d”, „e” și „nR”
  • Cu garnituri ecologice din elastomer termoplastic (LSF)
  • Șuruburi de închidere și compensarea presiunii pentru toate versiunile
Trecere de cabluri cu diverse cabluri și un șir de blocuri terminale

Trecere de cabluri cu diverse cabluri și un șir de blocuri terminale

Sistem modular pentru trecerea de cabluri

Datorită diferitelor dimensiuni de manșoane de etanșare a cablurilor ce pot fi combinate, sistemul de trecere a cablurilor CES modular permite trecerea rapidă și flexibilă a cablurilor configurate și neconfigurate din tabloul de distribuție. Sistemul de trecere a cablurilor permite o etanșare și o eliminare a tensiunii în condiții de siguranță, conform DIN EN 50262. Fiecare element în parte este disponibil în diverse forme și pentru cele mai diferite diametre de cablu. Manșoanele de etanșare a cablurilor sunt extrem de robuste și etanșează eficient trecerea de cablu în clasa de protecție IP54.

Placă de trecere a cablurilor pentru panoul tabloului de distribuție

Placă de trecere a cablurilor pentru panoul tabloului de distribuție

Plăci de trecere a cablurilor pentru cabluri neconfigurate

CES Multigates sunt plăci armate cu metal pentru trecerea cablurilor. Plăcile de trecere a cablurilor îți oferă numeroase posibilități pentru introducerea liniilor cu densitate mare printr-un panou pentru tabloul de distribuție. Cu CES Multigates poți introduce structurat în tabloul de distribuție până la 37 de cabluri neconfigurate printr-un singur element. Plăcile de trecere a cablurilor sunt adecvate și pentru aplicații de exterior.