Control box with door - CA 2 ST SH 380X300X210
0801292

Control box with door, material: Sheet steel, 380 mm x 300 mm x 210 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Mounting plate, Mounting plate


Detalii despre produs




Scope of delivery Mounting plate

Width 380 mm
Height 300 mm
Depth 210 mm

Material Sheet steel

General
Type of locking (GRP) Door with replaceable hinge Quarter turn locking

Direct DIN rail mounting No

Număr articol 0801292
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BH912X
GTIN 4046356722636
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 99,99 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,99 g
Cod tarifar vamal 85480090
Țara de origine DE