Control box with cover - EN 2 ST SH 200X200X120
0801229

Control box with cover, material: Sheet steel, light grey RAL 7035, 200 mm x 200 mm x 120 mm, type of locking: Screw-on cover, Plastic quick-release screws


Detalii despre produs




Scope of delivery Plastic quick-release screws

Width 200 mm
Height 200 mm
Depth 120 mm

Color light grey RAL 7035
Material Sheet steel
Coating powder coated

General
Type of locking (GRP) Screw-on cover

Direct DIN rail mounting yes

Număr articol 0801229
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BH912X
GTIN 4046356722315
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 99,99 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,99 g
Cod tarifar vamal 85480090