Modular rectangular connectors

Modular rectangular connectors

The VARIOCON connector system from Phoenix Contact allows individual connections for transmitting currents up to 70 A and voltages up to 1000 V for devices, junction boxes, and control cabinets. Various different housing versions, modular contact inserts, and contact carriers for crimp contacts enable flexible connections for signals, data, and power.

Mai multe informații

Avantajele dumneavoastră

  • Flexibilitate maximă prin combinarea practic aleatorie a inserțiilor pentru conectori
  • Ideali pentru condiții de mediu severe, cu grad mare de protecție, până la IP69K
  • Economie de timp la conectarea motoarelor cu grad de fiabilitate superior datorită design-ului extrem de robust
  • Realizarea contactului peretelui carcasei direct la nivelul circuitului imprimat, cu variante în unghi de 90° sau 180°, pentru până la 10 A
Carcasa mobilă a conectorilor dreptunghiulari VARIOCON

Conectori dreptunghiulari modulari din seria VARIOCON

Configurator pentru conectori dreptunghiulari modulari

Configuratorul VARIOCON oferă asistență la proiectarea conectorului dreptunghiular individual. Datorită meniului simplu de filtrare, funcției drag-and-drop, imaginilor de produs în 2D și 3D și a unei interfețe de utilizator intuitivă, poți crea rapid și ușor conectorul dreptunghiular. Poți exporta sau trimite lista de articole și poți comanda direct configurația dorită.

Sistemul modular de conectori într-un design compact VARIOCON combină transferul de putere, semnale și date într-un conector.Partea dispozitivului poate avea conexiune cu șurub, prin sertizare sau direct, a circuitului imprimat.Există inserții de contact sertizate pt. aplicații cu densitate mare de contact.

Imagine interactivă: structura sistemului modular de conectori
Suportul de contacte mamă
Suport de contacte pentru conectarea dispozitivului – partea dispozitivului.
Către lista de produse
Suportul de contacte mamă
Suport de contacte tată
Suport de contacte pentru conector – partea conectorului.
Către lista de produse
Suport de contacte tată
Inserții modulare de contacte mamă
Inserții modulare pentru conectori pentru conectarea dispozitivului.
Către lista de produse
Inserții modulare de contacte mamă
Cadru de montare cu flanșe de montare
Cadru de montare pentru conectarea dispozitivului.
Către lista de produse
Cadru de montare cu flanșe de montare
Inserții modulare de contacte tată
Inserții de conector modulare pentru conectori.
Către lista de produse
Inserții modulare de contacte tată
Cadru de susținere pentru conectori
Cadru de susținere – partea conectorului.
Către lista de produse
Cadru de susținere pentru conectori
Carcase mobile
Carcase mobile din material plastic sau aluminiu turnat sub presiune, pentru montajul cu economie de spațiu, direct pe peretele carcasei.
Către lista de produse
Carcase mobile
Carcasă mobilă și garnituri de etanșare a cablului
Garnituri de etanșare din material plastic și metal, rezistente la interferențe CEM.
Către lista de produse
Carcasă mobilă și garnituri de etanșare a cablului

Gama de produse VARIOCON

Conectori dreptunghiulari cu carcase mobile
Inserții pentru conectori și contacte pentru conectorii dreptunghiulari
Carcase pentru montare pe panou și carcase de cuplare pentru conectori dreptunghiulari
Accesorii pentru conectori dreptunghiulari
Conectori dreptunghiulari cu carcase mobile

Cu două șuruburi de blocare, carcasele mobile din material plastic sau aluminiu turnat sub presiune pot fi montate direct pe peretele carcasei, asigurând economie de spațiu și accesibilitate.

•  Soluții pentru IP65/67/68/69K
•  Cu blocare cu cap cilindric sau moletat
•  Design special cu cap hexagonal interior și pentru conectarea cablurilor plate
•  Carcasă din aluminiu turnat sub presiune, disponibilă și cu două intrări pentru cabluri

Inserții pentru conectori și contacte pentru conectorii dreptunghiulari

Grație inserțiilor modulare pentru conectori, puteți transmite semnale, date și putere în combinații individuale, printr-un singur conector dreptunghiular.

•  Tehnologie de conectare demonstrată
•  Seturi de inserții pentru 4 până la 40 de poli
•  Pentru secțiuni transversale ale conductorilor de 1,5 mm², 4  mm² și 16 mm²
• Suport de contacte pentru conexiuni sertizate

Carcase pentru montare pe panou și carcase de cuplare pentru conectori dreptunghiulari

Cu ajutorul carcaselor pentru montare pe panou și al carcaselor de cuplare din zinc turnat sub presiune, puteți realiza legături conectabile direct pe peretele dispozitivelor sau conexiuni cu suspendare liberă pentru multiplexarea în câmp.

•  Carcase pentru montare pe panou cu partea inferioară deschisă
•  Carcase tip soclu cu orificii de fixare
•  Carcase de cuplare cu partea inferioară închisă
•  Cadre de montare și module de inserții pentru conectori

Accesorii pentru conectori dreptunghiulari

Garniturile de etanșare pentru cabluri, plăcile adaptoare, capacele de protecție și sculele completează gama de conectori modulari. Garniturile de etanșare completă sau parțială a cablurilor acoperă un domeniu larg de utilizare în producția de mașini, inginerie electrică sau tehnologia de măsurare, comandă și reglare (MCR).

•  Garnituri de etanșare din material plastic și metal, rezistente la interferențe CEM
•  Plăci adaptoare pentru inserții modulare pentru conectori
•  Capace de protecție pentru carcase pentru montare pe panou și carcase mobile
•  Tuburi și garnituri de etanșare gofrate în Pg16/21/29 sau M40

Conectori hibrizi pentru conexiunea motorului

Conectori hibrizi pentru conexiunea motorului

Conectori hibrizi pentru conexiunea motorului

Conectorii hibrizi pentru conexiunea motorului combină contactele pentru transmisia de putere și semnale într-o singură carcasă.

  • Montare rapidă datorită conexiunii cu arc sau de tip push-in
  • Design compact datorită conexiunilor de semnal și putere integrate într-un conector
  • Punte stea-triunghi conectabilă – nu este necesară deschiderea carcasei de conectare a motorului
  • Blocare cu pârghie stabilă pentru funcționarea fără defecțiuni
Conectori dreptunghiulari modulari pentru flexibilitate mare în condiții severe
Conectori dreptunghiulari modulari de la Phoenix Contact YouTube

Conectori dreptunghiulari modulari pentru flexibilitate mare în condiții severe

Conectorii dreptunghiulari modulari permit producătorilor de dispozitive o flexibilitate maximă pentru instalarea cu economie de spațiu la dispozitiv. Datorită gradului mare de protecție, aceștia sunt adecvați pentru condiții de mediu severe până la IP69K.

Document în format electronic despre conectori dreptunghiulari modulari
Întregul portofoliu dintr-o privire
Gama noastră de inserții modulare pentru conector cu conexiune cu șurub și a circuitului imprimat, precum și inserții pentru conector fixe cu conexiune prin sertizare.
Deschideți documentul în format electronic
Conectori dreptunghiulari modulari

Soluția potrivită pentru fiecare aplicație Fie pentru invertoare, instalații de transport complexe sau aplicații cu acumulatoare: conectorii hibrizi VARIOCON sunt utilizați oriunde vor fi transmise puterea, datele și semnalele într-un singur conector cu protecție IP.

Regulatorul sistemului de antrenare
Regulatorul sistemului de antrenare
Invertoare
Invertoare
Tablou de distribuție cu fișă Variocon
Tablou de distribuție
Container baterie
Unități de baterie
Macara în fața construcției la roșu
Macarale
Pachet pe bandă rulantă
Instalații de transport