Conexiunea Push-Lock a conectorului cu fișă de instalare IPD conectabil facilitează o instalare rapidă a conductorilor flexibili și rigizi. Deschideți și închideți cu ușurință punctul de conectare cu ajutorul pârghiei.
H distributor, QUICKON connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, black, with four QUICKON nuts, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm