Industrial connectors

Heavy-duty connectors

Industrial connectors from the HEAVYCON complete series protect your interfaces and ensure the reliable transmission of power, data, and signals even under the harshest conditions. The industrial connectors are resistant to dirt, water, vibrations, and high levels of mechanical strain. The heavy-duty connectors have a seal rating of up to IP69K.

Mai multe informații

Avantajele dumneavoastră

  • Întotdeauna conectorul adecvat cerințelor dumneavoastră, prin intermediul a trei serii diferite
  • Conexiune compatibilă: carcasele sunt compatibile pentru montaj și conectare cu carcasele din aluminiu ale producătorilor cunoscuți
  • Combinare flexibilă: tehnologii de conectare variabile la inserții de conectori și adaptoare terminale
  • Totul într-o carcasă: introducerea inserțiilor de conector modulare pentru semnale, date, putere și sisteme pneumatice, în mod simplu, în rama snap-in și montarea în carcasă
  • Interfețe fiabile: toate carcasele metalice sunt „EMC ready” prin suprafețele conductoare și garnituri

Produse noi

Inserții de conector cu clic HEAVYCON
Inserții de conector cu clic HEAVYCON
Instalare completă fără scule

Inserțiile de conector HEAVYCON cu conexiune de tip push-in și blocare cu clic oferă o manevrare ușoară și economisesc timp semnificativ. Ceea ce era anterior înșurubat, acum este pur și simplu conectat. Nu aveți nevoie de scule pentru conexiunea conductorilor sau montarea în carcasă. Unic pe piață.

Acestea sunt avantajele

  • Economie de timp semnificativă: Montarea inserțiilor de conector HEAVYCON cu clic se face fără scule prin fixare simplă
  • Instalare simplă: Puteți conecta comod conductori rigizi sau pretratați cu o conectare ușoară prin conexiune de tip push-in
  • Conexiune PE fără efort: Datorită tehnologiei push-in cablați conductorii de protecție în mod simplu și fără scule
  • Integrare simplă: Inserțiile de conector cu clic se potrivesc în toate carcasele din plastic și metalice din seriile HEAVYCON STANDARD și EVO
  • Conexiune fiabilă: inserțiile de conector cu clic HEAVYCON se blochează cu zgomot și vizibil în carcasa de conector și sunt rezistente la șocuri și vibrații

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Montare: Element de prindere prin blocare cu clic, fără șuruburi
  • Metodă de conectare: Tehnologie de conectare push-in
  • Secțiune transversală conexiune: 0,14 mm² ... 2,5 mm²
  • Tensiune nominală și curent nominal: 500 V și 16 A
  • Domeniu de temperatură: -40 °C … 125 °C

Conectori pentru medii dificile în diferite culori
Conectori pentru medii dificile în diferite culori
La fel de diverși precum aplicațiile dumneavoastră

Proiectați-vă conectorul industrial individual. Carcasele noastre HEAVYCON STANDARD sunt acum disponibile și cu un strat de pulbere rezistent, colorat. Alegeți culoarea care se potrivește cel mai bine întreprinderii sau aplicației dumneavoastră dintr-o gamă largă de culori și comandați convenabil de la dimensiunea lotului 1.

Acestea sunt avantajele

  • Mai multă flexibilitate și individualitate: Adaptați fără probleme conectorii aplicației dumneavoastră cu o gamă largă de culori din care să alegeți
  • Instalare intuitivă: Utilizați stratul de pulbere colorat ca posibilitate de codare
  • Proces simplu de comandă: configurați comod online interfața dumneavoastră individuală și comandați de la dimensiunea lotului 1
  • Pentru toate aplicațiile: Grație gamei cuprinzătoare de produse găsiți conectorul potrivit pentru fiecare aplicație
  • Siguranță sporită și durată lungă de exploatare: materiale extrem de rezistente, cu rezistență la coroziune și grade ridicate de protecție

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Selecție cuprinzătoare de culori
  • Poate fi comandat de la dimensiunea lotului 1
  • Carcase cu diferite direcții de ieșire a cablului și sisteme de blocare
  • Material: aluminiu turnat sub presiune cu strat de pulbere de înaltă calitate
  • Grad de protecție: IP66, IP67
  • Domeniu de temperatură: -40 °C … 125 °C

Conectori pentru medii dificile din seria HEAVYCON

Conectori pentru medii dificile din seria HEAVYCON

Configurator pentru conectori pentru medii dificile

Configuratorul HEAVYCON vă oferă asistență optimă la proiectarea conectorului dumneavoastră individual. Datorită meniurilor de filtrare ușoare, imaginilor produselor în format 2D și 3D, precum și interfeței de utilizator intuitive, vă configurați conectorul în doar câțiva pași și fără erori. Puteți exporta sau trimite lista de articole ori puteți comanda direct soluția dumneavoastră.

Conectorul industrial potrivit pentru fiecare aplicație

Conector industrial HEAVYCON complete

Conector industrial HEAVYCON complete

HEAVYCON complete Conectare compatibilă, combinare flexibilă

Flexibilitate completă cu conectorii industriali: cu carcasele robuste, cu posibilitate de combinare, din cele trei serii constructive ale firmei noastre, și cu inserțiile pentru conectori adecvate, puteți realiza întotdeauna conexiunea corectă pentru aplicațiile dumneavoastră.

Doriți să transmiteți diferite medii printr-o interfață sau să combinați rapid liniile cu distribuitoarele de energie? Phoenix Contact oferă soluția potrivită: inserții pentru conectori cu diverse tehnologii de conectare pentru transmiterea de date, semnale și putere.

HEAVYCON complete
HEAVYCON complete MovingImage

Carcasă cu blocare cu pârghie

Conector industrial cu blocare cu pârghie

Conector industrial cu blocare cu pârghie

HEAVYCON STANDARD Consacrat și versatil

Carcasele HEAVYCON STANDARD pentru conectori industriali se caracterizează printr-o gamă variată de carcase robuste, cu diferite direcții de ieșire a cablului și sisteme de blocare. Combinați carcasele mobile în funcție de necesități, cu o carcasă pentru montare pe panou, o carcasă tip soclu sau o carcasă de cuplare.

  • Rezistență mare la coroziune: carcasele respectă gradele de protecție IP66/IP67
  • Protecție CEM fiabilă: suprafață conductoare a carcasei și garniturilor
  • Mai multă flexibilitate: blocare confortabilă pe lungime sau transversală
  • Compatibilitate continuă cu standardul industrial, prin dimensiunile standardizate
  • Montare și întreținere rapide și simple

Carcase HEAVYCON STANDARD seria B

Blocare cu pârghie pentru conectorul pentru medii dificile
Direcții de ieșire diferite ale conectorilor pentru medii dificile
Carcasă extrem de mare pentru conectori pentru medii dificile
Variante de conectori pentru medii dificile cu mai mult spațiu de cablare
Combinație liberă a carcasei mobile
Protecție CEM pentru conector industrial HEAVYCON STANDARD
Blocare cu pârghie pentru conectorul pentru medii dificile

Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.

Direcții de ieșire diferite ale conectorilor pentru medii dificile

Alegeți, în funcție de cerințe, din gama noastră largă de carcase. Vă oferim carcase mobile cu ieșire de cablu dreaptă sau laterală pentru dimensiunile obișnuite de înfiletare metrice și Pg.

Carcasă extrem de mare pentru conectori pentru medii dificile

Carcasele extra mari ale conectorilor cu dimensiunile B32 și B48 pot integra două inserții de conector cu număr fix de poli una lângă cealaltă. Astfel acestea sunt adecvate în special pentru cabluri de alimentare cu număr mare de conexiuni.

Variante de conectori pentru medii dificile cu mai mult spațiu de cablare

Carcase mobile și de tip soclu înalte, cu ieșiri cablu până la M50 oferă mai mult spațiu pentru cablarea diametrelor mari de cablu și a fasciculelor de cablu. Acestea sunt ideale pentru aplicații cu inserții conector modulare.

Combinație liberă a carcasei mobile

Combinați carcasele mobile, în funcție de necesitate, cu carcase bază cu trecere prin panou, carcase mobile complementare și carcase bază cu instalare pe panou, precum și cu inserții de conector cu poli ficși. Carcasele mobile și carcasele bază sunt compatibile cu standardele industriale.

Protecție CEM pentru conector industrial HEAVYCON STANDARD

Suprafețele carcaselor și garniturile sunt conducătoare de electricitate. În combinație cu presetupele ecranate pentru cablu, aveți o protecție fiabilă în mediile electromagnetice.

Carcase HEAVYCON STANDARD seria D

Carcasă HEAVYCON îngustă
Carcasă cu economie de spațiu HEAVYCON D7
Montare pe perete HEAVYCON D7
Carcasă D7 expusă la stropi de apă
HEAVYCON D7 cu inserție de conector RJ45
HEAVYCON D7 pe un cântar
Carcasă HEAVYCON îngustă

Carcasele STANDARD în mărimile D15, D25 și D50 protejează interfețele dumneavoastră chiar și în design deosebit de îngust. Inserțiile de conector adecvate, inclusiv cu conexiune de tip push-in, garantează instalarea rapidă.

Carcasă cu economie de spațiu HEAVYCON D7

Cu carcasele HEAVYCON STANDARD din seria D7, puteți transmite semnale și putere inclusiv în spații limitate. Puteți alege între carcase metalice rezistente la coroziune și carcase din plastic cu garnitură de etanșare a cablului turnată pentru conectorii dumneavoastră industriali.

Montare pe perete HEAVYCON D7

Carcasa pentru montare pe panou D7 poate fi montată cu ușurință pe perete, conform cerințelor, cu două sau patru șuruburi.

Carcasă D7 expusă la stropi de apă

Carcasa D7 robustă este rezistentă la coroziune și oferă protecție optimă împotriva prafului și apei. Conectorul rezistă la factori de mediu negativi și este etanș conform gradului de protecție IP67. Acest lucru facilitează utilizarea sigură și în aplicații în aer liber.

HEAVYCON D7 cu inserție de conector RJ45

Cu inserțiile de conector RJ45 pentru carcasa D7 puteți realiza o interfață compactă și robustă și transmite date în siguranță și în mod fiabil, viteză înaltă până la 10 Gbps. Seturile de conectoare RJ45 garantează cablarea rapidă și sigură a aplicației prin preselectarea componentelor de către persoane calificate. Garnitura cu fantă din presetupa de carcasă facilitează și introducerea simplă a cablurilor preconfecționate.

HEAVYCON D7 pe un cântar

Prin utilizarea materialului plastic sau aluminiului turnat sub presiune, conectorul HEAVYCON D7 compact este deosebit de ușor în comparație cu conectorii comparabili cu carcasă metalică clasică. Astfel, obținem mai mult decât o simplă reducere a greutății, pentru că „structurile ușoare” rezistă la factori de mediu extremi și pot fi folosite fără probleme în spații exterioare.

Carcase HEAVYCON STANDARD seria COM

Carcasă HEAVYCON COM
Motor cu conector HEAVYCON-COM
Conexiune PE inovatoare
Carcasă HEAVYCON COM

Carcasă potrivită pentru fiecare solicitare - indiferent dacă este din material plastic sau aluminiu turnat sub presiune, cu ieșire cablu dreaptă sau laterală. Datorită materialelor extrem de rezistente și clasei ridicate de protecție, carcasele COM sunt sigure și robuste.

Motor cu conector HEAVYCON-COM

Protecție împotriva defecțiunilor electromagnetice: carcasele metalice sunt „EMC ready”, datorită suprafețelor conductoare și garniturilor.

Conexiune PE inovatoare

Inserțiile de conector COM transmit în mod fiabil semnale și putere. Inovativul concept de împământare asigură mai multă siguranță cu conexiune preventivă PE în afara inserției conectorului.

Conector industrial cu garnitură de etanșare a cablului cu montare flexibilă

Conector industrial cu garnitură de etanșare a cablului cu montare flexibilă

HEAVYCON EVO Genial de flexibil

Cu conectorii industriali HEAVYCON EVO am dezvoltat o soluție inovatoare și, în același timp, mai economică pentru multe domenii de utilizare. Datorită garniturilor de etanșare a cablului unice, cu montare flexibilă și blocare tip baionetă, reduceți timpul de depozitare cu 70%.

  • Manevrare ușoară: stabiliți direcția de ieșire a cablului, direct la locul montajului
  • Costuri de depozitare mai mici, cu varietate redusă de piese: carcasa înlocuiește opt carcase mobile uzuale
  • Utilizare sigură și fiabilă: carcasele sunt rezistente la șocuri până la lK09 și respectă gradul de protecție IP66 (material plastic) precum și IP66/IP67 (metal)
  • Libera alegere a componentelor: combinați conectorii industriali HEAVYCON EVO cu toate carcasele standardizate din aluminiu de pe piață

Carcase HEAVYCON EVO

Ieșire cablu HEAVYCON EVO
Reducerea variantelor cu HEAVYCON EVO
Compatibilitate HEAVYCON EVO
Carcasă Twin HEAVYCON EVO
Carcasă EVO cu dimensiunile D15
Carcasă HEAVYCON EVO M1
Ieșire cablu HEAVYCON EVO

Datorită blocării tip baionetă flexibile, puteți stabili la fața locului direcția de ieșire a cablului și o puteți modifica ulterior. Puteți alege între ieșire la unghi drept și ieșire laterală.

Reducerea variantelor cu HEAVYCON EVO

Carcasele HEAVYCON EVO reduc numărul de variante și, astfel, costurile de depozitare cu până la 70%. Cu numai o carcasă și patru presetupe de cablu, puteți realiza acum soluții pentru toate aplicațiile.

Compatibilitate HEAVYCON EVO

Carcasele mobile și de bază sunt compatibile pentru montare și conectare cu carcasele din aluminiu ale producătorilor cunoscuți. Toate inserțiile conector în formatul seriei B, precum și inserțiile conector modulare pot fi utilizate în carcase.

Carcasă Twin HEAVYCON EVO

Carcasele TWIN EVO dispun de două ieșiri flexibile de cablu dintr-o carcasă din plastic și, astfel, asigură spațiul necesar pentru cele mai diverse linii.

Carcasă EVO cu dimensiunile D15

Carcasele EVO în mărimile D15 și D25 sunt deosebit de înguste și vă protejează interfețele inclusiv în condiții de spațiu limitat. Inserțiile de conector adecvate, inclusiv cu conexiune de tip push-in, garantează instalarea rapidă.

Carcasă HEAVYCON EVO M1

Carcasele pentru module individuale M1 din plastic permit aplicarea unei inserții de conector modular și unui modul PE. Astfel, este realizată o interfață deosebit de compactă.

Carcasă cu blocare prin înfiletare

Conectori industriali cu blocare prin înfiletare

Conectori industriali cu blocare prin înfiletare

HEAVYCON ADVANCE Robust fără compromisuri

Conector pentru medii dificile HEAVYCON ADVANCE cu blocare prin înfiletare este adecvat pentru medii deosebit de agresive, de ex. domeniul offshore, industria chimică sau feroviară. Interfețele sensibile sunt astfel bine protejate, chiar și de influențe CEM. Pentru trecerea prin panou, carcasa pentru montare pe panou obișnuită este înlocuită cu două flanșe de montare simplă pentru reducerea costurilor de montare și pentru materiale. Astfel, carcasele mobile sunt etanșate direct pe peretele tabloului de distribuție.

  • Economie de spațiu și costuri: utilizarea flanșelor de instalare în locul unei carcase bază
  • Pentru cele mai exigente cerințe: carcasele respectă gradele de protecție IP66/IP67 (plastic) precum și IP66/IP68/IP69K (metal)
  • Compatibil cu decupajele standard din perete
  • Carcasele metalice sunt EMC ready prin suprafețele conductoare și garnituri

Carcase HEAVYCON ADVANCE

Conector industrial HEAVYCON ADVANCE fără carcasă pentru montare pe panou
Potențial de economisire HEAVYCON ADVANCE
Blocare prin înfiletare HEAVYCON ADVANCE
Variante de carcasă HEAVYCON ADVANCE
Configurarea conectorului industrial HEAVYCON ADVANCE
Conector industrial HEAVYCON ADVANCE fără carcasă pentru montare pe panou

În cazul HEAVYCON ADVANCE puteți renunța la carcasa pentru montare pe panou obișnuită de pe partea aparatului. Astfel, carcasa are o durată de exploatare lungă și este deosebit de robustă și compactă.

Potențial de economisire HEAVYCON ADVANCE

Fără carcasa pentru montare pe panou obișnuită puteți reduce costurile de montare și pentru materiale. Potențial suplimentar de economisire este oferit de designul redus al garniturilor de etanșare a cablului și din metal pentru carcase din plastic.

Blocare prin înfiletare HEAVYCON ADVANCE

Montați carcasa mobilă ADVANCE cu două flanșe de montare și șuruburi de înfiletare robuste din oțel inoxidabil direct pe perete. Astfel puteți obține o etanșeitate ridicată și este îngreunată deschiderea de către persoane neautorizate.

Variante de carcasă HEAVYCON ADVANCE

HEAVYCON ADVANCE este disponibil în varianta din metal și plastic. Carcasa de exterior suflată cu pulbere este adecvată pentru cerințe extreme.

Configurarea conectorului industrial HEAVYCON ADVANCE

Combinați carcasele ADVANCE după cum doriți, cu inserții conector modulare sau cu număr fix de poli.

Conectori industriali compacți pentru aplicații feroviare

Conectori pentru medii dificile pentru vehicule feroviare

Conectori pentru medii dificile pentru zonele de trecere dintre vagoane

HEAVYCON HPR Conectori pentru medii dificile pentru vehicule feroviare

Carcasa HEAVYCON HPR pentru conectori industriali este concepută pentru tehnologia de transport și de trafic. Carcasele mobile, carcasele pentru montare pe panou și carcasele tip soclu corespund standardelor stabilite pentru transmiterea sigură a circuitelor de semnal și de alimentare la vehiculele feroviare.

  • Grad de protecție IP68/IP69K
  • Protecție cuprinzătoare la câmpuri electromagnetice de interferență
  • Dimensiuni: B6 până la B24 respectiv D7
  • Blocare robustă, prin înfiletare
  • Rezistent la vibrații și șocuri conform IEC 61373 / EN 50155

Inserții de conector pentru conectorul pentru medii dificile HEAVYCON

Inserții de conector HEAVYCON cu număr fix de poli și modulare

Inserții de conector HEAVYCON cu număr fix de poli și modulare

Cu număr fix de poli sau modular Tehnologia de conectare potrivită pentru fiecare aplicație

Doriți să transmiteți diferite medii printr-o interfață sau să combinați rapid liniile cu distribuitoarele de energie? Phoenix Contact oferă soluția potrivită: inserții pentru conectori pentru medii dificile cu diverse tehnologii de conectare pentru transmiterea de date, semnale și putere.

Prin intermediul inserțiilor noastre pentru conectori, vă oferim interfețe universale compatibile și care pot fi combinate în mod flexibil, în toate dimensiunile disponibile pe piață. Cu HEAVYCON modular puteți asambla individual conectorul dumneavoastră industrial compact. Din oferta noastră cuprinzătoare, combinați modulele potrivite pentru aplicația dumneavoastră.

Inserții de conector HEAVYCON cu element de prindere prin blocare cu clic

Inserții de conector HEAVYCON cu element de prindere prin blocare cu clic

Inserții de conector cu element de prindere prin blocare cu clic Instalare completă fără scule

Inserțiile de conector de tip Push-in HEAVYCON cu element de prindere prin blocare cu clic permit pentru prima dată instalarea complet fără scule a conectorilor pentru medii dificile. Nu aveți nevoie de șurubelniță pentru conexiunea conductorilor și montarea în carcasă. Acest lucru este unic pe piață și vă garantează o manevrare extrem de ușoară și o economie de timp decisivă.

Inserții de conector cu număr fix de poli HEAVYCON

Inserții de conectori cu număr fix de poli pentru conector industrial
Inserții de conector cu conexiune de tip push-in
Adaptor PE pentru conector pentru medii dificile
Distribuire a potențialului în conectorul industrial
Codarea conectorilor industriali
Adaptoare terminale cu economie de spațiu
Inserții de conectori cu număr fix de poli pentru conector industrial

Inserțiile de contact cu număr fix de poli sunt – chiar și în configurație mixtă – disponibile în diferite clase de performanță și cu diverse tehnologii de conectare.

  • Conexiune de tip push-in mai simplă
  • Tehnologie de conectare QUICKON mai rapidă
  • Conexiune compactă prin sertizare
  • Conexiune universală cu șurub

Inserții de conector cu conexiune de tip push-in

Inserțiile pentru conectori cu conexiune de tip push-in sunt ușor de utilizat și oferă un timp de conectare extrem de redus și o conexiune sigură. Cu inserțiile pentru conectori push-in cu număr mare de conexiuni, puteți integra simplu până la 46 de contacte de semnalizare într-un conector B24.

Adaptor PE pentru conector pentru medii dificile

Adaptor PE cu conexiune de tip push-in pentru conector pentru medii dificile HEAVYCON facilitează o cablare a conductorului de protecție. Instalarea este realizată fără scule și cu ușurință prin inserarea directă, chiar și pe partea interioară a tabloului de distribuție.

Distribuire a potențialului în conectorul industrial

Module TWIN cu conexiune dublă pentru conductori oferă o funcție de șuntare cu economie de spațiu pentru distribuția potențialului direct în conector.

Codarea conectorilor industriali

Asigurați conectorii alăturați împotriva inversării sau conectării greșite. Spre deosebire de metodele de codare precum știfturile, pinii sau prizele de codare, profilele din material plastic se pot fixa ușor în canelurile de codare ale inserțiilor pentru conectori HEAVYCON.

Adaptoare terminale cu economie de spațiu

Adaptoarele terminale reprezintă combinația perfectă dintre blocurile terminale modulare clasice și inserțiile pentru conectori. Integrați adaptoarele terminale într-un perete al tabloului de distribuție. Puteți monta un conector din exterior. Adaptoarele terminale sunt disponibile cu conexiune cu șurub și cu conexiune de tip push-in.

Inserție de conector modulară HEAVYCON

HEAVYCON modular
Inserția de conector este fixată la nivelul cadrului
Inserție de conector push-in pentru o densitate mare de ambalare
Conectare simplă cu conexiune de tip push-in
Inserție pentru conector pentru transmisia datelor cu RJ45
Transfer de date de înaltă viteză cu inserție de conector Gigabit
HEAVYCON modular

Cu HEAVYCON modular puteți asambla conectorii cu economie de spațiu, în mod individual: vă oferim module pentru curenți de până la 200 A, tensiuni de până la 2500 V, transmitere de semnal până la 25 de poli, transfer sigur de date, precum și inserții pentru aplicații pneumatice.

Inserția de conector este fixată la nivelul cadrului

Montați fiecare combinație de modul rapid și fără scule, cu ajutorul cadrului inovator snap-in. Nu trebuie decât să fixați inserțiile pentru conectori. Arcurile laterale susțin modulele și le fixează în siguranță.

Inserție de conector push-in pentru o densitate mare de ambalare

Inserțiile modulare pentru conectori push-in, pentru conectori pentru medii dificile HEAVYCON oferă o economie de spațiu și o densitate de instalare ridicată, datorită compartimentului compact de strângere. Inserțiile cu număr mare de conexiuni oferă spațiu pentru 12 contacte per modul sau, cu modulul nostru Twin, posibilitatea unei a doua conexiuni de conductor. Astfel puteți conecta până la 72 de contacte într-un conector industrial.

Conectare simplă cu conexiune de tip push-in

Conectare directă, fără scule: inserțiile pentru conectori cu conexiune de tip push-in oferă o conexiune confortabilă și sigură la vibrații a conductorilor.

Inserție pentru conector pentru transmisia datelor cu RJ45

Cu ajutorul modulelor RJ45, puteți integra simplu cablul de date RJ45 în aplicația dumneavoastră. Vă oferim și cabluri patch preconfigurate, care sunt deja pregătite de utilizare.

Transfer de date de înaltă viteză cu inserție de conector Gigabit

Prin modulele noastre Gigabit cu ecranare de 360 de grade, precum și cu contacte ecranate în pereche, transmiteți datele pentru aplicații de mare viteză, în mod rapid și sigur.

Soluții pentru cerințe speciale

Cadru de andocare HEAVYCON pentru sisteme de inserție

Cadru de andocare HEAVYCON pentru sisteme de inserție

Cadre de andocare pentru conectori modulari Conectoare oarbă

Cadrul de andocare HEAVYCON oferă economie de timp la instalarea și întreținerea sistemelor de inserare. Conectoarele mamă plutitoare și știftul de ghidare ale cadrului de andocare facilitează o conectare sigură și oarbă a conectorilor în zonele în care interfețele nu pot fi vizibile. Cadrul robust este echipat cu inserții de conector modulare. Prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-un cadru puteți realiza o interfață individuală.

Manșoane de adaptor pentru conectori pentru medii dificile

Manșoane de adaptor pentru conectori pentru medii dificile

Manșoane de adaptor pentru conectori pentru medii dificile Intrare simplă și conectabilă a cablului

Cu manșoanele adaptor HC-CES combinați avantajele sistemului de trecere a cablurilor CES modular cu avantajele sistemului de trecere a cablurilor HEAVYCON. Ghidați cu ușurință și rapid o gamă largă de cabluri cu număr maxim de conexiuni și medii de transfer doar prin intermediul unei interfețe conectabile în tabloul de distribuție. Cablurile pot fi completate sau schimbate ulterior, în mod confortabil. Manșoanele adaptor sunt montate simplu pe carcasa pentru montare pe panou cu dimensiunea B16 și B24. Etanșarea și clapeta de blocare sigure sunt realizate cu sistemul de trecere a cablurilor CES.

Conector industrial E-PAPER
Întregul portofoliu dintr-o privire
Portofoliul nostru de conectori pentru medii dificile: indiferent dacă doriți diversitate dovedită, flexibilitate excelentă sau robustețe fără compromis, vă oferim soluția perfectă pentru toate aplicațiile.
DESCHIDERE E-PAPER
Conector industrial pentru toate aplicațiile
Noutăți din domeniul tehnologiei de conectare, tehnologiei de automatizare și mobilității electrice

Noutăți pentru tehnologia de conectare și automatizare Sistemul central al dispozitivelor dumneavoastră industriale

Produsele noastre fac parte din sistemul central al instalației dumneavoastră industriale și vă ajută să eficientizați procesele și să economisiți costuri. Convingeți-vă de noutățile noastre din următoarele domenii:

  • Blocuri terminale modulare, conectori industriali și cablare senzor/actuator
  • Sisteme de marcare, scule și materiale de montare
  • Dispozitive de protecție împotriva supratensiunii și surse de alimentare
  • Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică
  • Tehnologie de interfețe și dispozitive de comutare
  • Tehnologie de comandă, sisteme I/O și infrastructură de automatizare