Data connectors

Data connectors for all interfaces: For reliable IIoT communication

The world is becoming increasingly networked. And that means more interfaces on devices. Phoenix Contact offers a comprehensive portfolio of data connectors from RJ45 to USB, HDMI, and D-SUB, up to coaxial and FO connections, as well as for SPE. Splice boxes, distributors, and adapters round out the solution range. Expert advice and excellent services around the device connection supplement the product range – the ideal basis for networking smart devices.

Mai multe informații

Avantajele dumneavoastră

  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată, datorită unui portofoliu cuprinzător de conectori pentru transferul de date
  • Noi înțelegem aplicația dumneavoastră: ne folosim de competența noastră în materie de consiliere pentru a găsi soluția adecvată pentru interfețele aparatelor dumneavoastră
  • Asistență la proiectarea aparatelor prin date M-CAD/E-CAD și serviciu de mostre gratuit
  • Calitate excelentă a conectorilor pentru comunicații fiabile ale dispozitivelor pe durata întregului an
Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Configurator pentru cabluri și linii

Configurați conexiunea prin cablu pentru transmisia semnalelor, a datelor și a puterii în medii IP6x sau pentru aplicații cu tablouri de distribuție. Lungimile și capetele de cablu liber selectabile permit configurări personalizate ale cablurilor.

Produse noi

Conector pentru circuit imprimat IP20 și cablu de conexiune din seria ONEPAIR
Conector pentru dispozitive M8 și cablu de rețea din seria ONEPAIR
Conector pentru circuit imprimat RJ45 pentru procese de cositorire THR
Cablu de conexiune din seria RJ45 INDUSTRIAL
Cablu de conexiune din seria RJ45 BUILDING
Conector pentru circuit imprimat și cablu de conexiune USB tip A și tip C
 Conector pentru circuit imprimat HDMI și cablu de conexiune HDMI tip A
Conectori pentru circuit imprimat și cabluri coaxiale
Cutii de distribuție cu fibră optică pentru montarea pe șină DN
Cutii de matisare/distribuție din seria FDX 20 pentru montarea pe șină DIN
Emițător-receptor de fibră optică
Cuplaje de fibră optică și cabluri tip pigtail
Cablu cu tuburi de fire din fibră optică și mini-cablu matisat
Conectori IP20 pentru Single Pair Ethernet
Integrat până la ultimul metru

Conectorii pentru circuit imprimat IP20 și cablurile de conexiune din seria ONEPAIR pentru Single Pair Ethernet sunt ideale pentru transmisia eficientă a datelor în automatizarea fabricilor și clădirilor. Cablarea optimizată pentru multe aplicații constituie baza pentru interconectarea orientată către viitor, de la senzor până la cloud.

Acestea sunt avantajele

  • Orientat către viitor: conector standardizat conform IEC 63171-2 (IP20)
  • Compact: conectorii pentru circuit imprimat SPE facilitează o densitate mare de ambalare
  • Eficient: conector pentru circuit imprimat pentru procese de lipire SMD, THR și de cositorire în val pentru prelucrare automatizată
  • Flexibil: conectori configurabili în câmp cu tehnologia de conectare IDC
  • Universal: compatibil cu conectorii M8 pentru SPE

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Standarde de transmisie: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Rate de transfer până la 1 Gbps (până la 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) până la 60 W
  • Raze de acțiune până la 1.000 m (10Base-T1L)
  • Concept de ecranare 360°
  • Structura cablurilor: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Grad de protecție: IP20
  • Fișă IDC: AWG 26 … 22

Conectori M8 pentru Single Pair Ethernet
Integrat până la ultimul metru

Single Pair Ethernet realizat prin comunicarea Ethernet continuă în Industrial Internet of Things. Cu conectori de dispozitiv M8 și cabluri de rețea compacte și robuste din seria ONEPAIR puteți transmite date
și putere cu economie de spațiu și conform standardelor viitorului de la nivel OT până la nivel IT.

Acestea sunt avantajele

  • Orientat către viitor: conector standardizat conform IEC 63171-5 (IP67)
  • Integrare simplă: variante de fișe și socluri pentru senzori inductivi consacrați și conexiuni cu suspendare liberă
  • Eficient: conectorul de dispozitiv pentru procese de cositorire SMD, THR și în val facilitează prelucrarea automatizată
  • Utilizabil indiferent de aplicație: treceri prin peretele tabloului de distribuție pentru trecere de la tehnologia de conectare IP20 la tehnologia de conectare IP67
  • Ecranat în siguranță: cablu de rețea cu Advanced Shielding Technology

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Standarde de transmisie: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Rate de transfer până la 1 Gbps (până la 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) până la 60 W
  • Raze de acțiune până la 1.000 m (10Base-T1L)
  • Conector de dispozitiv ecranat 360° pentru montare pe partea din față și partea din spate
  • Structura cablurilor: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Grad de protecție: IP67

Conector pentru circuit imprimat RJ45 THR
Pentru prelucrare automatizată

Noul conector pentru circuit imprimat RJ45 este adecvat pentru procesul de cositorire THR. Astfel, portofoliul existent este extins cu variante pentru procesul de fabricare automatizat. Datorită diversității mari de produse, există un conector pentru circuit imprimat adecvat pentru orice aplicație.

Acestea sunt avantajele

  • Capacitatea de recristalizare facilitează un proces de prelucrare eficient, optimizat din punct de vedere al costurilor
  • Gama largă de produse oferă varianta optimă pentru orice aplicație
  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transferul de date

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Pentru procese THR și de cositorire în val
  • Ambalaj tip bandă
  • Orientare: 90° și 180°
  • LED-uri opționale

Cabluri de conexiune RJ45 industriale
Variante în unghi în CAT5 și CAT6A

Cablu de conexiune din seria RJ45 INDUSTRIAL sunt disponibile cu toate cele cinci direcții de ieșire. Conectorul în unghi compact este adecvat pentru transmiterea fiabilă a datelor până la 10 Gbps cu cerințe
reduse de spațiu.

Acestea sunt avantajele

  • Extrem de compact: lungime minimă a conectorului în unghi
  • Portofoliu cuprinzător de cabluri pentru diferite aplicații industriale
  • Ideale pentru aplicațiile Ethernet exigente prin transmiterea de date de până la 10 Gbps conform CAT6A
  • Componente armonizate ale sistemului de conectori RJ45 INDUSTRIAL asigură operarea fără probleme
  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transferul de date

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Conectorul cu design unitar
  • Cinci direcții de ieșire a cablurilor
  • Strat de extrudat robust
  • Conector în unghi lung: 35 mm
  • De la CAT5 cu 4 poli (până la 100 Mbps) la CAT5 cu 8 poli (până la 1 Gbps) până la CAT6A (până la 10 Gbps)
  • Cablu pentru pozare flexibilă, aplicații de lanț portcablu, robot și aplicații feroviare
  • Variante pentru protocoale Ethernet uzuale

Cabluri de conexiune RJ45 pentru aplicații în clădiri
Transmitere sigură a datelor conform CAT6A

Cablurile de conexiune din seria RJ45 BUILDING sunt adecvate pentru soluții de cablare orientate către viitor din automatizarea clădirilor și din domeniile industriale protejate. Datorită ratelor de transfer de date de până la 10 Gbps și altor aprobări, cablurile de conexiune ecranate se pot utiliza în mod optim în aplicațiile pentru clădiri.

Acestea sunt avantajele

  • Ideale pentru aplicațiile Ethernet exigente prin transmiterea de date de până la 10 Gbps conform CAT6A
  • Optime pentru aplicațiile în clădiri, datorită învelișului de cabluri din clasa de materiale Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
  • Fiabile și după mai multe cicluri de conectare, datorită cârligelor de fixare protejate
  • Aprobarea integrată pentru piața mondială permite utilizarea variată

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Transmitere de date de până la 1 Gbps conform CAT5 sau până la 10 Gbps conform CAT6A
  • Înveliș LSZH
  • Lungimi: 0,3 m … 20 m
  • Ecranare cablu 360°
  • Conector ecranat 360°
  • Protecție a cârligului de fixare
  • Aprobări: CE, RoHS II, DEEE, EAC, cULus

Conector pentru circuit imprimat USB și cablu de conexiune
Interfața de service de înaltă viteză

Noii conectori pentru circuit imprimat și noile cabluri de conexiune USB tip A și tip C sunt disponibile în versiunile USB 2.0 și USB 3.2 gen. 1/USB 3.0. Articolul de înaltă calitate este ideal pentru interfața de service sau pentru transmisia de lungă durată în aplicații protejate.

Acestea sunt avantajele

  • Portofoliu pentru orice aplicație cu trei direcții de ieșire ale conectorilor pentru circuit imprimat
  • Conector pentru circuit imprimat proiectat pentru prelucrarea în procese de re-cristalizare SMT și THR
  • Portofoliu inter-generațional pentru USB 2.0 tip A până la USB 3.2 gen. 1/ USB 3.0 tip A și tip C
  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transferul de date

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Rate de transfer până la 10 Gbps
  • Trei direcții de ieșire pentru circuitul imprimat
  • Conectori pentru circuite imprimate pentru cositorirea SMD, THR și în val
  • Variante: USB 2.0 (tip A) și USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0 (tip A și tip C)
  • Cablu de conexiune: de la 0,3 m până la 3,0 m (USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0) respectiv 5,0 m (USB 2.0)

Conector pentru circuit imprimat HDMI și cablu de conexiune
Imaginea și tonul perfecte pentru orice aplicație

Noile conectoare pentru circuit imprimat și cablurile de conexiune HDMI tip A completează portofoliul de interfețe de date. Articolul de înaltă calitate este ideal pentru o transmisie fiabilă a datelor audio și video, precum și Ethernet (HEC) în aplicații protejate.

Acestea sunt avantajele

  • Portofoliu pentru orice aplicație cu două direcții de ieșire ale conectorilor mamă
  • Conector pentru circuit imprimat proiectat pentru prelucrarea în procese de re-cristalizare SMT
  • Transfer de date conform standardelor viitorului datorită conectorului pentru circuit imprimat HMDI 2.0 și cablului de conexiune de înaltă viteză
  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transferul de date

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Două direcții de ieșire pe circuitul imprimat
  • Conector pentru circuit imprimat pentru lipirea SMD
  • Conector pentru circuit imprimat HDMI 2.0
  • Cablu de conexiune de înaltă viteză HDMI
  • Cablu de conexiune: 0,3 m … 7,5 m
  • Canal Ethernet HDMI până la 100 Mbps

Conectori pentru circuit imprimat și cabluri coaxiale
Ideal pentru WLAN, Bluetooth, LTE și 5G

Phoenix Contact își extinde portofoliul pentru cablare coaxială cu conectori pentru circuit imprimat și cabluri asamblate. Noile produse sunt ideale pentru transmisia semnalelor WLAN, Bluetooth, LTE sau 5G.

Acestea sunt avantajele

  • Orientat către viitor datorită utilizării materialelor fără plumb
  • Portofoliu cuprinzător pentru aplicații de comunicare industrială în câmp
  • Capacitatea de recristalizare a conectorilor pentru circuit imprimat facilitează un proces de prelucrare eficient și optimizat din punct de vedere al costurilor
  • Documentația completă reduce timpul de proiectare necesar dezvoltatorilor
  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transferul de date

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Seriile SMA, R-SMA, N
  • Cablu coaxial asamblat:
    • Lungime 0,3 m … 30 m
    • Pentru frecvențe de până la 7,25 GHz
    • Proprietăți excelente de atenuare
  • Conectori pentru circuit imprimat 90°
  • Conectori pentru circuite imprimate pentru cositorirea THR și în val

Cutiile de distribuție de fibră optică cu Plug-and-Play
Montaj simplu pe șină DIN

Cutiile de distribuție cu conductor de fibră optică pentru montarea pe șină DIN extind portofoliul de cutii de distribuție și sisteme de cablare Plug-and-Play. Variantele pentru șine DIN sunt ideale pentru utilizarea ca distribuitor rezistent la sarcini mari în condiții dificile.

Acestea sunt avantajele

  • Economie de spațiu datorită designului compact și unitar
  • Economie de timp datorită funcției Plug-and-Play
  • Montare intuitivă fără matisare pentru îmbinare
  • Flexibilitate maximă la montare datorită diferitelor posibilități de fixare ale adaptorului pentru șină DIN
  • Diferite numere de poziții și tipuri de conector pentru un nivel ridicat de flexibilitate la proiectarea infrastructurii

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Design FDX 20 pentru șină DIN
  • Contactor IP67 în stare conectată
  • Conectare prin inserare posibilă din partea de jos și din partea de sus
  • Fibră OM1 integrată
  • Variante pentru M17 MPO și ODC/Q-ODC
  • Variante cu 4, 12 și 24 de poli

Cutii de matisare/distribuție din seria FDX 20
Montaj simplu pe șină DIN

Cutiile de matisare/distribuție compacte din seria FDX 20 pentru montarea pe șină DIN sunt completate cu alte tipuri de fibre și cuplaje. Articolul este destinat utilizării sub formă de distribuitor stabil și ușor de montat în zone cu temperaturi extreme.

Acestea sunt avantajele

  • Economie de spațiu datorită designului compact pentru șină DIN
  • Flexibilitate maximă la montare grație diferitelor posibilități de fixare ale adaptorului pentru șină DIN
  • Fiabilitate în condiții dificile datorită unui domeniu de temperatură testat de minim -25 până la +70 °C
  • Variantele preasamblate pentru îmbinări de fuziune reduc timpul de montare în câmp

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Completarea cutiilor de matisare/distribuție cu fibră optică FDX 20
  • Orificiu de intrare pentru cablu pe două părți
  • Variante cu cuplaje de metal
  • Siguranță maximă împotriva influențelor electromagnetice și ESD
  • Suporturi separate de matisare
  • Inclusiv garnitură de etanșare a cablului pentru blocuri terminale de 6 până la 12 mm

Emițător-receptor de fibră optică
Fibră optică pentru conectarea activă a dispozitivului

Cu emițător-receptor, cuști și tehnologia de conectare a circuitului imprimat puteți realiza un transfer de date conform standardelor viitorului prin fibră optică. Interfața activă a aparatelor este adecvată în special pentru switch-uri și alte aparate pentru care fiabilitatea transmisiei de date are un rol important.

Acestea sunt avantajele

  • Emițător-receptor, cuști și conexiune de circuit imprimat dintr-o singură sursă
  • Nivel ridicat de flexibilitate datorită Multi-Source-Agreement (MSA) SFF-8431, SFF-8432 cu compatibilitate universală
  • Monitorizare optimă a stării aparatului prin funcția de diagnosticare digitală conform SFF-8472
  • Domeniu de aplicare extins datorită domeniului de temperatură între -40 și +85 °C
  • Transfer de date conform standardelor viitorului cu rate de transfer al datelor până la 10 Gbps

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Rată de transfer al datelor de 10 Gbps
  • Variante pentru domenii de temperatură între -40 și +85 °C și -25 până la +70 °C
  • Variante multimod și monomod
  • Variante de cușcă pentru inserarea modulului
  • Ambalaj de tip bandă al conectorului pentru circuit imprimat SMD pentru asamblarea automată

Cuplaje de fibră optică și cabluri tip pigtail
Cablarea sigură a soluțiilor cu fibră de sticlă

Conectați componentele pasive de fibră de sticlă în mod eficient și fiabil cu ajutorul cuplajelor de fibră optică și al cablurilor tip pigtail. Cuplajele și cablurile tip pigtail sunt ideale pentru cutiile de matisare și alte distribuitoare. Datorită varietății mari de produse, vă puteți adapta flexibil aplicația la diverse condiții.

Acestea sunt avantajele

  • Domenii de utilizare diverse datorită multitudinii de variante disponibile
  • Proprietăți de transmitere excelente, datorită valorilor de atenuare optimizate
  • Ideale pentru utilizarea în cutii de matisare și distribuitoare
  • Domenii de utilizare cuprinzătoare datorită unui domeniu de temperatură extins
  • Orientat către viitor datorită conformității RoHS 2

Acestea sunt caracteristicile principale

  • 18 variante de cuplare pentru fibre multimod și monomod și toate tipurile de conectori uzuali
  • 15 variante de cabluri tip pigtail pentru multimod și monomod cu toate tipurile de conectori uzuali
  • Grad de protecție: IP20
  • Clasă de inflamabilitate: UL 94 V0

Cablu cu tuburi de fire și mini-cablu matisat
Cablare fiabilă a cutiei de matisare cu fibră optică

Cablul cu tuburi de fire din fibră optică și mini-cablul de matisare sunt adecvate pentru cablarea orientată către viitor a distribuitoarelor și cutiilor de matisare. Pozarea sub formă de cablu universal facilitează utilizarea în interiorul și în exteriorul clădirii.

Acestea sunt avantajele

  • Posibilități multiple de utilizare pentru pozare în interior și în exterior
  • Ideal pentru configurarea cu conectori sau pentru matisare
  • Flexibilitate mare datorită diversității de variante
  • Domeniu de aplicare extins datorită domeniului de temperatură între -40 și +70 °C
  • Rezistență ridicată cu forțe de întindere de până la 3000 N

Acestea sunt caracteristicile principale

  • 10 variante de cablu cu tuburi de fire pentru multimod și monomod
  • 2 variante de mini-cablu de matisare pentru multimod OM4
  • Variante cu 12 sau 24 de fibre
  • Lungimi: configurabil până la 1000 m
  • Culori de înveliș adecvate pentru categoria de fibre
  • Certificat CPR pentru utilizarea în clădiri
  • Rezistență la ozon și raze ultraviolete

Conector de date pentru comunicare fiabilă IIoT
Conector de date pentru comunicare fiabilă IIoT MovingImage

Conector de date pentru comunicare fiabilă

Informați-vă cu privire la diversitatea produselor din portofoliul nostru de conectori de date. Mulțumită soluțiilor de conectare diverse și ajustabile pentru transmiterea datelor, vă puteți proiecta și implementa în mod flexibil aplicații. Servicii excelente pentru conectarea dispozitivului completează oferta.

Mostră gratuită
Pentru comunicare IIoT fiabilă
Comandați mostra dumneavoastră personală și testați conectorul nostru de date pentru toate interfețele.
Comandați acum o mostră
Zar cu diferite interfețe de date pe un fundal digital

Descoperiți portofoliul nostru de conectori de date

Imagine interactivă: carcasă cu diferite interfețe de date
Emițător-receptor din fibră optică
Cu emițător-receptor, cuști și tehnologia de conectare a circuitului imprimat puteți realiza un transfer de date conform standardelor viitorului prin fibră optică.
Accesare listă de produse
Emițător-receptor din fibră optică
Conectori M8 pentru Single Pair Ethernet
Cu conectorul de dispozitiv M8 și cablurile de rețea din seria ONEPAIR puteți transmite date și putere de la nivelul OT la nivelul IT, cu economie de spațiu și în mod sustenabil.
Accesare listă de produse
Conectori M8 pentru Single Pair Ethernet
Conectori IP20 pentru Single Pair Ethernet
Conectorii pentru circuit imprimat IP20 și cablurile de conexiune din seria ONEPAIR pentru Single Pair Ethernet sunt ideale pentru transmisia eficientă a datelor în automatizarea fabricilor și clădirilor.
Accesare listă de produse
Conectori IP20 pentru Single Pair Ethernet
Conector coaxial
Portofoliul pentru cablarea coaxială este ideal pentru transmisia semnalelor WLAN, Bluetooth, LTE sau 5G.
Accesare listă de produse
Conector coaxial
Conector USB
Phoenix Contact oferă conectori pentru circuit imprimat și cabluri de conexiune în varianta USB. Tip A și tip C sunt disponibile în versiunile USB 2.0 și USB 3.2 gen. 1/USB 3.0.
Accesare listă de produse
Conector USB
Conector HDMI
Articolul de înaltă calitate HDMI tip A este ideal pentru o transmisie fiabilă a datelor audio și video, precum și Ethernet (HEC) în aplicații protejate.
Accesare listă de produse
Conector HDMI
Conector RJ45
Cu RJ45 BUILDING și RJ45 INDUSTRIAL, Phoenix Contact oferă soluții de cablare pentru viitor atât în automatizarea clădirilor, cât și pentru aplicații Industrial-Ethernet.
Accesare listă de produse
Conector RJ45
Conector MPO M17
Phoenix Contact prezintă conectorii MPO de uz industrial pentru transmiterea datelor în timp real în rețele electrice inteligente.
Accesare listă de produse
Conector MPO M17
Conector D-SUB
Cu un portofoliu cuprinzător de carcase mobile D-SUB și suporturi de contacte D-SUB robuste, Phoenix Contact oferă soluții pentru cablarea consacrată a sistemelor de magistrală.
Accesare listă de produse
Conector D-SUB

Conectori de date pe bază de cupru

Conectori de date pe bază de cupru

Conectori de date pe bază de cupru

Beneficiați de fișe și cabluri performante și liber configurabile la fața locului. Indiferent dacă este folosită cablarea de înaltă viteză de până la 10 Gbps sau cablare hibrid inovatoare – noi vă oferim soluții flexibile pentru rețeaua dumneavoastră de automatizare.

  • Rate de transmisie de până la 10 Gbps
  • Cablare hibridă inovatoare
  • Soluții de IP20 până la IP69K
  • Conexiune cu arc, prin străpungere și IDC
  • Concept de ecranare 360°
Conector RJ45 robust cu conexiune rapidă
Conectori RJ45 cu conexiune rapidă YouTube

Conexiune sigură pentru Ethernet și PROFINET prin conectorul RJ45

Conectorul RJ45 facilitează conexiuni sigure pentru Ethernet și PROFINET prin arcuri de presiune din oțel inoxidabil și o carcasă de tip Push-Pull în varianta IP67.

Conectori IP20 și IP67 pentru Single Pair Ethernet
Conectori IP20 și IP67 pentru Single Pair Ethernet YouTube

Conectori pentru Single Pair Ethernet

Ethernet integrat până la ultimul metru cu conectorii M8 și IP20 din seria ONEPAIR pentru Single Pair Ethernet.

Cablare de date bazată pe fibră optică

Conectori de date pe bază de fibră optică

Conectori de date pe bază de fibră optică

Viteze mari de transfer, atenuare redusă, insensibilitate la interferențe electromagnetice: cablurile din fibră optică fac parte din mediile de transfer moderne pentru sisteme industriale și aplicații de infrastructură. Indiferent de tipul fibrei sau de interfață: Alegeți din portofoliul nostru vast tehnologia potrivită de conectare.

  • Soluții pentru IP20/IP65/67
  • Conectori de fibră optică cu distribuția pinilor unui conector ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA sau M12
  • Tipuri de fibră POF, PCF și GOF (multimod și monomod)
  • Variante cu tip de lustruire PC și APC
  • Conectori de date pentru fibră optică din seria M17 MPO pentru transfer de date în timp real în rețele electrice inteligente
  • Scule corespunzătoare pentru fiecare tip de fibră
Cutii de matisare compacte din seria FDX 20
Cutii de matisare din seria FDX 20 YouTube

Transmisia de date de înaltă viteză cu FDX 20

Cutiile de matisare din seria FDX 20 pentru șine DIN combină un design compact cu conexiuni din fibră de sticlă fiabile pentru a obține o funcționare ireproșabilă de durată.

Mână cu buton video pentru canalul de asistență tehnică

Canal de asistență tehnică pe YouTube

Tutorialele video cu privire la conectorul de date vă oferă cunoștințe avansate despre manipularea și montarea produsului dumneavoastră.

Conector de date în format electronic
Întregul portofoliu dintr-o privire
Portofoliul nostru de conectori de date pentru toate interfețele: de la RJ45 prin USB, HDMI și D-SUB până la conexiuni coaxiale și prin fibră optică, precum și Single Pair Ethernet.
Deschideți documentul în format electronic
Produse pentru cablare cu cupru și fibră optică

Din aceste motive suntem partenerul ideal

Un laptop afișează un nor cu etichete privind interfețele de date
Un angajat recomandă un conector adecvat unui client
Un client la proiectarea conectorului său
Un angajat din laborator verifică conectorul de date
Un laptop afișează un nor cu etichete privind interfețele de date

Mulțumită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transmisia datelor dispuneți întotdeauna de conexiunea adecvată. Într-un mod simplu: pentru că Phoenix Contact oferă toate interfețele de aparate necesare. Cu gama noastră largă de design-uri, codări și dispuneri ale pinilor avem soluția completă pentru cablare din cupru sau fibră optică.

Un angajat recomandă un conector adecvat unui client

Numărul de conexiuni dintre mașini, piesele mașinilor și utilizatori este în creștere. Prin urmare, cantitatea de date crește însă spațiul disponibil rămâne același. Prin competența în domeniu a Phoenix Contact obțineți soluția adecvată pentru interfața dumneavoastră de aparat: experții noștri în comunicații de date găsesc soluții inteligente pentru aplicația dumneavoastră.

Un client la proiectarea conectorului său

Vă asistăm la procesul de planificare: vă ajutăm la dezvoltarea aparatului, de exemplu prin configurarea rapidă și cu date 2D/3D pentru software-ul dumneavoastră CAD. Vă ajutăm și cu pachetul de asistență: un serviciu de mostre gratuit și un sistem de logistică fiabil disponibil la nivel mondial datorită comenzilor online.

Un angajat din laborator verifică conectorul de date

Conectorii de înaltă calitate ai Phoenix Contact sunt realizați pentru o comunicare fiabilă și de durată a aparatelor. Datorită competenței noastre extensive în tehnologia de conectare, profitați de soluții inovatoare și disponibilitate pe termen lung a produsului. Verificările în laborator mai exigente decât standardele și aprobările internaționale confirmă calitatea produselor noastre.

Ideale pentru numeroase aplicații Conectorii de date oferă multiple soluții de conectare pentru numeroase aplicații. Acestea includ:

Controler cu conexiune HDMI și USB
Controlere: punere în funcțiune simplă cu interfețe USB și HDMI
Router 5G cu interfețe de date
Router 5G: comunicare simplă în câmp datorită fișelor RJ45 și coaxiale
Convertizor de frecvență cu interfețe de date
Convertizor de frecv.: transfer de date industrial cu RJ45 INDUSTRIAL
Sistem de camere cu interfețe de date și conectori Board-to-Board
Sis.de camere: com.pe o perioadă îndelungată și rate transf.ridicate
Sursă de alimentare cu conexiune USB și conectori Board-to-Board
Surse de alimentare:punere în funcțiune simplă cu interfețe de service

Diversitate unică pentru cablarea cu cupru și fibră optică Folosind gama noastră largă de design-uri, codări și dispuneri a pinilor, obțineți soluții complete pentru transfer de date sigur cu până la 40 Gbps.

Imagine: Produse pentru cablare cu cupru și fibră optică