Connectors and cables

Connectors and cables for device connection and field cabling

Versatile M5 to M58 circular connectors, data and photovoltaic connectors as well as modular rectangular and heavy-duty industrial connectors: the comprehensive connector range from Phoenix Contact offers a huge variety of solutions for industrial and semi-industrial applications. Application-specific connector systems as well as cables and lines that are pre-assembled or for assembly complete the range.

Mai multe informații

Gamă de produse

Avantajele dumneavoastră

  • Posibilități multiple de utilizare, grație numeroaselor tipuri de design și sistemelor modulare
  • Fiabilitate ridicată, grație calității remarcabile și know how-ului acumulat de-a lungul anilor
  • Soluții de conectare inovatoare și cu economie de timp pentru dispozitive, în toate gradele de protecție industrială
  • Flexibilitate mare grație adaptărilor specifice clienților
  • Asistență competentă în proiectare datorită specialiștilor în produse
Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Configurator pentru cabluri și linii

Configurați conexiunea prin cablu pentru transmisia semnalelor, a datelor și a puterii în medii IP6x sau pentru aplicații cu tablouri de distribuție. Lungimile și capetele de cablu liber selectabile permit configurări personalizate ale cablurilor.

Produse noi

Conector pentru circuit imprimat IP20 și cablu de conexiune din seria ONEPAIR
Conector pentru dispozitive M8 și cablu de rețea din seria ONEPAIR
Conector pentru circuit imprimat RJ45 pentru procese de cositorire THR
Cablu de conexiune din seria RJ45 INDUSTRIAL
Cablu de conexiune din seria RJ45 BUILDING
Conector pentru circuit imprimat și cablu de conexiune USB tip A și tip C
 Conector pentru circuit imprimat HDMI și cablu de conexiune HDMI tip A
Conectori pentru circuit imprimat și cabluri coaxiale
Cutii de distribuție cu fibră optică pentru montarea pe șină DN
Cutii de matisare/distribuție din seria FDX 20 pentru montarea pe șină DIN
Emițător-receptor de fibră optică
Cuplaje de fibră optică și cabluri tip pigtail
Cablu cu tuburi de fire din fibră optică și mini-cablu matisat
Conector pentru dispozitiv M12 cu blocare interioară Push-Pull
Conectori M12 push-pull
Conector de cuplare și pentru aparate în dimensiunea M23
Conectori circulari din seria M17-M40 PRO cu dimensiunea M17
Conectori de cablu și capace de protecție PRC
Sistem de instalare conectabil IPD
Conector pentru dispozitive din seria SUNCLIX
Conectori SUNCLIX cu conexiune prin sertizare
Conector cu arc SUNCLIX
String-uri SUNCLIX
Conector pentru conexiuni cu bare colectoare
Conectori de dispozitive și cabluri cu protecție împotriva inversării polarității
Conectori de curent continuu cu protecție împotriva inversării polarității
Conectori cu fișă de instalare seria PRC 20
Conectori IP20 pentru Single Pair Ethernet
Integrat până la ultimul metru

Conectorii pentru circuit imprimat IP20 și cablurile de conexiune din seria ONEPAIR pentru Single Pair Ethernet sunt ideale pentru transmisia eficientă a datelor în automatizarea fabricilor și clădirilor. Cablarea optimizată pentru multe aplicații constituie baza pentru interconectarea orientată către viitor, de la senzor până la cloud.

Acestea sunt avantajele

  • Orientat către viitor: conector standardizat conform IEC 63171-2 (IP20)
  • Compact: conectorii pentru circuit imprimat SPE facilitează o densitate mare de ambalare
  • Eficient: conector pentru circuit imprimat pentru procese de lipire SMD, THR și de cositorire în val pentru prelucrare automatizată
  • Flexibil: conectori configurabili în câmp cu tehnologia de conectare IDC
  • Universal: compatibil cu conectorii M8 pentru SPE

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Standarde de transmisie: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Rate de transfer până la 1 Gbps (până la 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) până la 60 W
  • Raze de acțiune până la 1.000 m (10Base-T1L)
  • Concept de ecranare 360°
  • Structura cablurilor: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Grad de protecție: IP20
  • Fișă IDC: AWG 26 … 22

Conectori M8 pentru Single Pair Ethernet
Integrat până la ultimul metru

Single Pair Ethernet realizat prin comunicarea Ethernet continuă în Industrial Internet of Things. Cu conectori de dispozitiv M8 și cabluri de rețea compacte și robuste din seria ONEPAIR puteți transmite date
și putere cu economie de spațiu și conform standardelor viitorului de la nivel OT până la nivel IT.

Acestea sunt avantajele

  • Orientat către viitor: conector standardizat conform IEC 63171-5 (IP67)
  • Integrare simplă: variante de fișe și socluri pentru senzori inductivi consacrați și conexiuni cu suspendare liberă
  • Eficient: conectorul de dispozitiv pentru procese de cositorire SMD, THR și în val facilitează prelucrarea automatizată
  • Utilizabil indiferent de aplicație: treceri prin peretele tabloului de distribuție pentru trecere de la tehnologia de conectare IP20 la tehnologia de conectare IP67
  • Ecranat în siguranță: cablu de rețea cu Advanced Shielding Technology

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Standarde de transmisie: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Rate de transfer până la 1 Gbps (până la 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) până la 60 W
  • Raze de acțiune până la 1.000 m (10Base-T1L)
  • Conector de dispozitiv ecranat 360° pentru montare pe partea din față și partea din spate
  • Structura cablurilor: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Grad de protecție: IP67

Conector pentru circuit imprimat RJ45 THR
Pentru prelucrare automatizată

Noul conector pentru circuit imprimat RJ45 este adecvat pentru procesul de cositorire THR. Astfel, portofoliul existent este extins cu variante pentru procesul de fabricare automatizat. Datorită diversității mari de produse, există un conector pentru circuit imprimat adecvat pentru orice aplicație.

Acestea sunt avantajele

  • Capacitatea de recristalizare facilitează un proces de prelucrare eficient, optimizat din punct de vedere al costurilor
  • Gama largă de produse oferă varianta optimă pentru orice aplicație
  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transferul de date

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Pentru procese THR și de cositorire în val
  • Ambalaj tip bandă
  • Orientare: 90° și 180°
  • LED-uri opționale

Cabluri de conexiune RJ45 industriale
Variante în unghi în CAT5 și CAT6A

Cablu de conexiune din seria RJ45 INDUSTRIAL sunt disponibile cu toate cele cinci direcții de ieșire. Conectorul în unghi compact este adecvat pentru transmiterea fiabilă a datelor până la 10 Gbps cu cerințe
reduse de spațiu.

Acestea sunt avantajele

  • Extrem de compact: lungime minimă a conectorului în unghi
  • Portofoliu cuprinzător de cabluri pentru diferite aplicații industriale
  • Ideale pentru aplicațiile Ethernet exigente prin transmiterea de date de până la 10 Gbps conform CAT6A
  • Componente armonizate ale sistemului de conectori RJ45 INDUSTRIAL asigură operarea fără probleme
  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transferul de date

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Conectorul cu design unitar
  • Cinci direcții de ieșire a cablurilor
  • Strat de extrudat robust
  • Conector în unghi lung: 35 mm
  • De la CAT5 cu 4 poli (până la 100 Mbps) la CAT5 cu 8 poli (până la 1 Gbps) până la CAT6A (până la 10 Gbps)
  • Cablu pentru pozare flexibilă, aplicații de lanț portcablu, robot și aplicații feroviare
  • Variante pentru protocoale Ethernet uzuale

Cabluri de conexiune RJ45 pentru aplicații în clădiri
Transmitere sigură a datelor conform CAT6A

Cablurile de conexiune din seria RJ45 BUILDING sunt adecvate pentru soluții de cablare orientate către viitor din automatizarea clădirilor și din domeniile industriale protejate. Datorită ratelor de transfer de date de până la 10 Gbps și altor aprobări, cablurile de conexiune ecranate se pot utiliza în mod optim în aplicațiile pentru clădiri.

Acestea sunt avantajele

  • Ideale pentru aplicațiile Ethernet exigente prin transmiterea de date de până la 10 Gbps conform CAT6A
  • Optime pentru aplicațiile în clădiri, datorită învelișului de cabluri din clasa de materiale Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
  • Fiabile și după mai multe cicluri de conectare, datorită cârligelor de fixare protejate
  • Aprobarea integrată pentru piața mondială permite utilizarea variată

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Transmitere de date de până la 1 Gbps conform CAT5 sau până la 10 Gbps conform CAT6A
  • Înveliș LSZH
  • Lungimi: 0,3 m … 20 m
  • Ecranare cablu 360°
  • Conector ecranat 360°
  • Protecție a cârligului de fixare
  • Aprobări: CE, RoHS II, DEEE, EAC, cULus

Conector pentru circuit imprimat USB și cablu de conexiune
Interfața de service de înaltă viteză

Noii conectori pentru circuit imprimat și noile cabluri de conexiune USB tip A și tip C sunt disponibile în versiunile USB 2.0 și USB 3.2 gen. 1/USB 3.0. Articolul de înaltă calitate este ideal pentru interfața de service sau pentru transmisia de lungă durată în aplicații protejate.

Acestea sunt avantajele

  • Portofoliu pentru orice aplicație cu trei direcții de ieșire ale conectorilor pentru circuit imprimat
  • Conector pentru circuit imprimat proiectat pentru prelucrarea în procese de re-cristalizare SMT și THR
  • Portofoliu inter-generațional pentru USB 2.0 tip A până la USB 3.2 gen. 1/ USB 3.0 tip A și tip C
  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transferul de date

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Rate de transfer până la 10 Gbps
  • Trei direcții de ieșire pentru circuitul imprimat
  • Conectori pentru circuite imprimate pentru cositorirea SMD, THR și în val
  • Variante: USB 2.0 (tip A) și USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0 (tip A și tip C)
  • Cablu de conexiune: de la 0,3 m până la 3,0 m (USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0) respectiv 5,0 m (USB 2.0)

Conector pentru circuit imprimat HDMI și cablu de conexiune
Imaginea și tonul perfecte pentru orice aplicație

Noile conectoare pentru circuit imprimat și cablurile de conexiune HDMI tip A completează portofoliul de interfețe de date. Articolul de înaltă calitate este ideal pentru o transmisie fiabilă a datelor audio și video, precum și Ethernet (HEC) în aplicații protejate.

Acestea sunt avantajele

  • Portofoliu pentru orice aplicație cu două direcții de ieșire ale conectorilor mamă
  • Conector pentru circuit imprimat proiectat pentru prelucrarea în procese de re-cristalizare SMT
  • Transfer de date conform standardelor viitorului datorită conectorului pentru circuit imprimat HMDI 2.0 și cablului de conexiune de înaltă viteză
  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transferul de date

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Două direcții de ieșire pe circuitul imprimat
  • Conector pentru circuit imprimat pentru lipirea SMD
  • Conector pentru circuit imprimat HDMI 2.0
  • Cablu de conexiune de înaltă viteză HDMI
  • Cablu de conexiune: 0,3 m … 7,5 m
  • Canal Ethernet HDMI până la 100 Mbps

Conectori pentru circuit imprimat și cabluri coaxiale
Ideal pentru WLAN, Bluetooth, LTE și 5G

Phoenix Contact își extinde portofoliul pentru cablare coaxială cu conectori pentru circuit imprimat și cabluri asamblate. Noile produse sunt ideale pentru transmisia semnalelor WLAN, Bluetooth, LTE sau 5G.

Acestea sunt avantajele

  • Orientat către viitor datorită utilizării materialelor fără plumb
  • Portofoliu cuprinzător pentru aplicații de comunicare industrială în câmp
  • Capacitatea de recristalizare a conectorilor pentru circuit imprimat facilitează un proces de prelucrare eficient și optimizat din punct de vedere al costurilor
  • Documentația completă reduce timpul de proiectare necesar dezvoltatorilor
  • Un partener pentru toți: asigurăm întotdeauna conexiunea adecvată datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transferul de date

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Seriile SMA, R-SMA, N
  • Cablu coaxial asamblat:
    • Lungime 0,3 m … 30 m
    • Pentru frecvențe de până la 7,25 GHz
    • Proprietăți excelente de atenuare
  • Conectori pentru circuit imprimat 90°
  • Conectori pentru circuite imprimate pentru cositorirea THR și în val

Cutiile de distribuție de fibră optică cu Plug-and-Play
Montaj simplu pe șină DIN

Cutiile de distribuție cu conductor de fibră optică pentru montarea pe șină DIN extind portofoliul de cutii de distribuție și sisteme de cablare Plug-and-Play. Variantele pentru șine DIN sunt ideale pentru utilizarea ca distribuitor rezistent la sarcini mari în condiții dificile.

Acestea sunt avantajele

  • Economie de spațiu datorită designului compact și unitar
  • Economie de timp datorită funcției Plug-and-Play
  • Montare intuitivă fără matisare pentru îmbinare
  • Flexibilitate maximă la montare datorită diferitelor posibilități de fixare ale adaptorului pentru șină DIN
  • Diferite numere de poziții și tipuri de conector pentru un nivel ridicat de flexibilitate la proiectarea infrastructurii

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Design FDX 20 pentru șină DIN
  • Contactor IP67 în stare conectată
  • Conectare prin inserare posibilă din partea de jos și din partea de sus
  • Fibră OM1 integrată
  • Variante pentru M17 MPO și ODC/Q-ODC
  • Variante cu 4, 12 și 24 de poli

Cutii de matisare/distribuție din seria FDX 20
Montaj simplu pe șină DIN

Cutiile de matisare/distribuție compacte din seria FDX 20 pentru montarea pe șină DIN sunt completate cu alte tipuri de fibre și cuplaje. Articolul este destinat utilizării sub formă de distribuitor stabil și ușor de montat în zone cu temperaturi extreme.

Acestea sunt avantajele

  • Economie de spațiu datorită designului compact pentru șină DIN
  • Flexibilitate maximă la montare grație diferitelor posibilități de fixare ale adaptorului pentru șină DIN
  • Fiabilitate în condiții dificile datorită unui domeniu de temperatură testat de minim -25 până la +70 °C
  • Variantele preasamblate pentru îmbinări de fuziune reduc timpul de montare în câmp

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Completarea cutiilor de matisare/distribuție cu fibră optică FDX 20
  • Orificiu de intrare pentru cablu pe două părți
  • Variante cu cuplaje de metal
  • Siguranță maximă împotriva influențelor electromagnetice și ESD
  • Suporturi separate de matisare
  • Inclusiv garnitură de etanșare a cablului pentru blocuri terminale de 6 până la 12 mm

Emițător-receptor de fibră optică
Fibră optică pentru conectarea activă a dispozitivului

Cu emițător-receptor, cuști și tehnologia de conectare a circuitului imprimat puteți realiza un transfer de date conform standardelor viitorului prin fibră optică. Interfața activă a aparatelor este adecvată în special pentru switch-uri și alte aparate pentru care fiabilitatea transmisiei de date are un rol important.

Acestea sunt avantajele

  • Emițător-receptor, cuști și conexiune de circuit imprimat dintr-o singură sursă
  • Nivel ridicat de flexibilitate datorită Multi-Source-Agreement (MSA) SFF-8431, SFF-8432 cu compatibilitate universală
  • Monitorizare optimă a stării aparatului prin funcția de diagnosticare digitală conform SFF-8472
  • Domeniu de aplicare extins datorită domeniului de temperatură între -40 și +85 °C
  • Transfer de date conform standardelor viitorului cu rate de transfer al datelor până la 10 Gbps

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Rată de transfer al datelor de 10 Gbps
  • Variante pentru domenii de temperatură între -40 și +85 °C și -25 până la +70 °C
  • Variante multimod și monomod
  • Variante de cușcă pentru inserarea modulului
  • Ambalaj de tip bandă al conectorului pentru circuit imprimat SMD pentru asamblarea automată

Cuplaje de fibră optică și cabluri tip pigtail
Cablarea sigură a soluțiilor cu fibră de sticlă

Conectați componentele pasive de fibră de sticlă în mod eficient și fiabil cu ajutorul cuplajelor de fibră optică și al cablurilor tip pigtail. Cuplajele și cablurile tip pigtail sunt ideale pentru cutiile de matisare și alte distribuitoare. Datorită varietății mari de produse, vă puteți adapta flexibil aplicația la diverse condiții.

Acestea sunt avantajele

  • Domenii de utilizare diverse datorită multitudinii de variante disponibile
  • Proprietăți de transmitere excelente, datorită valorilor de atenuare optimizate
  • Ideale pentru utilizarea în cutii de matisare și distribuitoare
  • Domenii de utilizare cuprinzătoare datorită unui domeniu de temperatură extins
  • Orientat către viitor datorită conformității RoHS 2

Acestea sunt caracteristicile principale

  • 18 variante de cuplare pentru fibre multimod și monomod și toate tipurile de conectori uzuali
  • 15 variante de cabluri tip pigtail pentru multimod și monomod cu toate tipurile de conectori uzuali
  • Grad de protecție: IP20
  • Clasă de inflamabilitate: UL 94 V0

Cablu cu tuburi de fire și mini-cablu matisat
Cablare fiabilă a cutiei de matisare cu fibră optică

Cablul cu tuburi de fire din fibră optică și mini-cablul de matisare sunt adecvate pentru cablarea orientată către viitor a distribuitoarelor și cutiilor de matisare. Pozarea sub formă de cablu universal facilitează utilizarea în interiorul și în exteriorul clădirii.

Acestea sunt avantajele

  • Posibilități multiple de utilizare pentru pozare în interior și în exterior
  • Ideal pentru configurarea cu conectori sau pentru matisare
  • Flexibilitate mare datorită diversității de variante
  • Domeniu de aplicare extins datorită domeniului de temperatură între -40 și +70 °C
  • Rezistență ridicată cu forțe de întindere de până la 3000 N

Acestea sunt caracteristicile principale

  • 10 variante de cablu cu tuburi de fire pentru multimod și monomod
  • 2 variante de mini-cablu de matisare pentru multimod OM4
  • Variante cu 12 sau 24 de fibre
  • Lungimi: configurabil până la 1000 m
  • Culori de înveliș adecvate pentru categoria de fibre
  • Certificat CPR pentru utilizarea în clădiri
  • Rezistență la ozon și raze ultraviolete

Conectori M12 Push-Pull pentru dispozitive
Conectare simplă și compactă a dispozitivului

Conectorii M12 pentru dispozitive cu blocare internă Push-Pull permit conectarea sigură și fără scule a dispozitivelor. Conectorul priză cu montare încorporată M12 Push-Pull se conectează perfect la carcasă și poate fi conectat și în spații înguste. Astfel se economisește spațiu și este obținut un design compact al carcasei.

Acestea sunt avantajele

  • Plug-and-Produce: conectare rapidă și sigură, chiar și în condiții de spațiu limitate
  • Mai multă flexibilitate: o conexiune M12 pentru dispozitive pentru conectori cu șurub și Push-Pull
  • Proiectare simplă: porturi M12 încastrate pentru concepte compacte de dispozitive
  • Siguranță ridicată pentru viitor: gamă de produse standardizată pentru o disponibilitate la nivel mondial

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Blocare interioară Push-Pull
  • Standardizat conform IEC 61076-2-010
  • Sistem de înșurubare pentru carcase THR
  • Variante ridicate și încastrate
  • Codare A
  • Grad de protecție: IP65, IP67
  • Contur Duo: compatibil cu M12 filetat complet

Conectori M12 push-pull
Noul standard pentru automatizarea fabricilor

Blocați conectorul Push-Pull M12 în mod simplu, prin conectare. Blocarea Push-Pull facilitează o conectare rapidă și sigură, în special în condițiile de spațiu redus și densitate ridicată de cablare întâlnite în automatizarea fabricii.

Acestea sunt avantajele

  • Plug-and-Produce: conectare rapidă și sigură, chiar și în condiții de spațiu limitate
  • Instalare rapidă: reducerea cu 80 % a timpului de instalare în comparație cu îmbinarea cu șuruburi
  • Conexiuni cu suspendare liberă: conectori cu blocare interioară și exterioară
  • Siguranță ridicată pentru viitor: gamă de produse standardizată pentru o disponibilitate la nivel mondial

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Blocare interioară și exterioară Push-Pull
  • Standardizat conform IEC 61076-2-010
  • Codare A
  • Secțiune transversală conductor: 0,34 mm²
  • Grad de protecție: IP65, IP67, IP68
  • PUR fără halogeni, negru

Conectori circulari din seria M17-M40 PRO
Două design-uri M23 noi

Conectorii pentru dispozitive și de cuplare în dimensiunea M23 completează portofoliul de conectori circulari din seria M17-M40 PRO. Noile variante oferă
mai multă flexibilitate la conectarea dispozitivelor și cablarea sistemelor. Acestea sunt compatibile atât cu sistemul de blocare standard, cât și cu sistemul de blocare rapidă ONECLICK.

Acestea sunt avantajele

  • Disponibilitate mare la nivel mondial: conectabil cu sistemul de blocare Speedtec
  • Conexiune sigură: compatibile cu sistemul de blocare rapidă ONECLICK și cu sistemul de blocare standard
  • Conexiune simplă și fiabilă a ecranării pentru configurarea rentabilă a cablurilor
  • Fiabilitate în condiții severe: rezistență la vibrații de cel puțin 20 g

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Tensiuni până la 630 V
  • Curenți până la 30 A
  • Semnal: variante cu 6 până la 19 poli
  • Putere: variante cu 6 până la 8 poli, adecvate pentru sistemul de blocare standard și sistemul de blocare rapidă ONECLICK
  • Toate carcasele sunt disponibile în variante cu pini sau doză
  • Grad de protecție: IP66/IP68/IP69K

Conectori circulari din seria M17-M40 PRO
Noul design M17 pentru conectarea dispozitivului

Conectorii circulari din seria M17-M40 PRO sunt acum disponibili și în dimensiunea M17. Seria oferă soluții integrate pentru transmiterea de semnale și putere. Datorită sistemului unic de blocare rapidă ONECLICK, conectarea dispozitivelor se poate realiza rapid și sigur.

Acestea sunt avantajele

  • Disponibilitate mare la nivel mondial: conectabil cu sistemul de blocare Speedtec
  • Conexiune sigură: sistem de blocare rapidă ONECLICK cu semnalizare optică, tactilă și acustică a poziției de blocare
  • Conexiune simplă și fiabilă a ecranării pentru configurarea rentabilă a cablurilor
  • Fiabilitate în condiții severe: rezistență la vibrații de cel puțin 20 g

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Tensiuni până la 630 V
  • Curenți până la 25 A
  • Semnal: variante cu 8 și 17 poli
  • Putere: variante cu 4 până la 9 poli
  • Sistem de blocare rapidă ONECLICK
  • Conectori pentru dispozitive și de cuplare adecvați pentru sistemul de blocare standard și sistemul de blocare rapidă
  • Toate carcasele sunt disponibile în variante cu pini sau doză
  • Grad de protecție: IP66/IP68/IP69K

Conectori de cablu și capace de protecție PRC
Pentru conexiuni sigure în spații exterioare

Cu conectorii de cablu și capacele de protecție PRC puteți efectua în siguranță lucrări de montare și îndepărtare a cablurilor. Conectorii de cablu PRC SPLK asigură o conexiune stabilă pe termen lung a cablurilor. Capacele de protecție PRC TERM protejează capetele de cablu împotriva murdăriei și umidității.

Acestea sunt avantajele

  • Extindere și reparare simplă a conductelor și cablurilor
  • Protecția capetelor de conductor libere împotriva influențelor de mediu
  • Adecvat pentru utilizarea în spații exterioare datorită materialului plastic rezistent la raze ultraviolete și apă sărată
  • Tehnologia de codare patentată împiedică deschiderea accidentală a carcasei

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Tensiune nominală: 600 V CA
  • Curent nominal: 20 A
  • Diametru cablu: 9,5 mm … 12,5 mm
  • Grad de protecție: IP67
  • Zona fișelor: până la 4 mm²

Sistem de instalare conectabil IPD
Distribuție simplă și fără scule a energiei

Sistemul de instalare IPD conectabil permite distribuția simplă și cu economie de timp a energiei în clădiri și sisteme de infrastructură datorită tehnologiei de tip push-in și sistemului de blocare rapidă. Chiar și în situații de montare foarte dificile, IPD asigură operarea confortabilă și montarea în condiții de siguranță.

Acestea sunt avantajele

  • Conectorii Push-Lock și cu treceri prin panou cu conexiune de tip push-in oferă o modalitate de configurare simplă și fără scule
  • Instalare simplă și sigură datorită conexiunii conectabile cu sistem de blocare rapidă și codare mecanică împotriva conectării incorecte
  • Variante cu pin și mufă pentru conexiuni Wire-to-Wire
  • Înlocuirea simplă a dispozitivelor în caz de service, datorită componentelor conectabile
  • Grad de protecție IP67 pentru aplicații în aer liber și în medii umede

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Cu conexiune Push-Lock pentru aplicații de câmp
  • Cu conexiune de tip push-in pentru dispozitive
  • Sistem de blocare rapidă
  • Tensiune: 690 V
  • Curenți până la 16 A
  • Secțiune transversală a conductorului: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Grad de protecție: IP67, IP68
  • Rezistență la șoc: IK07

Fișă de dispozitiv SUNCLIX pentru sistemul fotovoltaic
Montare rapidă, conectare fiabilă

Noii conectori de dispozitive din seria SUNCLIX completează gama consacrată de tehnologii fotovoltaice. Conectorii sunt ideali pentru cablarea invertoarelor și a cutiilor de joncțiune string-uri. Sistemul de înșurubare rapidă patentat
permite o montare rapidă și o fixare fiabilă.

Acestea sunt avantajele

  • Montare rapidă și fixare permanentă datorită sistemului de înșurubare rapidă patentat
  • Tehnologie de conectare stabilă pe termen lung datorită contactelor argintate
  • Eficiență înaltă datorită contactelor SUNCLIX cu pierderi minime
  • Sistemul Unlock patentat permite devieri mai mici de la linia de referință și, în același timp, o deblocare confortabilă
  • Disponibil în varianta asamblată, cu auto-montare sau personalizată

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Secțiune transversală conductor: 2,5 mm² … 6 mm²(AWG 14… AWG 10)
  • Tensiune nominală: 1.500 V (IEC/UL)
  • Curenți nominali până la 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Domeniu de temperatură: -40 °C … +85 °C
  • Aprobare conform IEC 62852 și UL 6703
  • Clasă de protecție II
  • Grad de protecție: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Conector SUNCLIX cu conexiune prin sertizare
Cablare eficientă în câmp și la nivelul aparatului

Cu ajutorul conectorilor SUNCLIX cu conexiune prin sertizare puteți cabla simplu și fiabil modulele fotovoltaice. Noile articole cu sistem Unlock facilitează, de asemenea, o
deblocare confortabilă a conectorilor – ideale pentru cablarea invertoarelor și cutiilor de joncțiune pentru string-uri.

Acestea sunt avantajele

  • Tehnologie de conectare prin sertizare pentru procese de montaj automatizate
  • Tehnologie de conectare stabilă pe termen lung datorită contactelor argintate
  • Aprobările internaționale conform IEC și UL permit utilizarea la nivel mondial
  • Distribuția unică a pinilor unui conector SUNCLIX nu permite conectarea elementelor necorespunzătoare
  • Sistemul Unlock patentat facilitează deblocarea confortabilă cu o șurubelniță standard

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Secțiune transversală conductor: 2,5 mm² … 6 mm²(AWG 14 … AWG 10)
  • Tensiune nominală: 1.500 V (IEC/UL)
  • Curenți nominali până la 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Domeniu de temperatură: -40 °C … +85 °C
  • Aprobări conform IEC 62852 și UL 6703
  • Clasă de protecție II
  • Grad de protecție: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Conector SUNCLIX cu conexiune cu arc
Conector fiabil cu dimensiuni între 6 și 16 mm²

Noul conector cu arc SUNCLIX pentru secțiune transversală a conductorului între 6 și 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) este certificat conform IEC și UL. Folosiți conectorul pentru a conecta seturile de module fotovoltaice și curenții ridicați. Sunt reduse pierderile pe cablu.

Acestea sunt avantajele

  • Tehnologie de conectare stabilă pe termen lung datorită contactelor argintate
  • Sistem Unlock patentat pentru deblocarea confortabilă cu o șurubelniță standard
  • Tehnologie de conectare cu arc confortabilă și sigură
  • Distribuția unică a pinilor unui conector SUNCLIX nu permite conectarea elementelor necorespunzătoare
  • Disponibilitate la nivel mondial

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Secțiune transversală conductor: 6 mm² … 16 mm²(AWG 10… AWG 6)
  • Tensiune nominală: 1.500 V (IEC/UL)
  • Curenți nominali până la 60 A (IEC/UL)
  • Domeniu de temperatură: -40 °C … +85 °C
  • Aprobare conform IEC 62852 și UL 6703
  • Clasă de protecție II
  • Grad de protecție: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Siguranță pentru string-uri SUNCLIX cu cablu
Pentru siguranță și flexibilitate maximă

Instalați siguranțele pentru string-uri SUNCLIX în sisteme fotovoltaice
pentru a proteja modulele fotovoltaice împotriva daunelor cauzate de supratensiuni accidentale. Conexiunile cu cablu fac instalarea mai simplă și mai flexibilă. Sunt disponibile variante asamblate sau cu capete de cablu deschise.

Acestea sunt avantajele

  • Posibilități flexibile de instalare prin conexiuni de cablu
  • Comportament de declanșare testat conform certificării TÜV 2Pfg 2380
  • La cerere, sunt disponibile variante de lungimi personalizate

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Varianta I cu tensiuni de până la 1.000 V la curenți de 3,5 până la 25 A
  • Varianta II cu tensiuni de până la 1.500 V la curenți de 3,7 până la 17 A
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: -40 °C … 75 °C (în funcție de varianta de curent)
  • Grade de protecție: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Conectori pentru sisteme de stocare a energiei
Introducerea cu ușurință a modulelor de baterie

Conectorii pentru conexiuni cu bare colectoare facilitează instalarea sistemelor de inserare în acumulatoare. Conectorii protejați la inversarea polarității sunt inserați la nivelul părții posterioare a unui modul de stocare și sunt adecvați pentru tensiuni de sistem de până la 1.500 V.

Acestea sunt avantajele

  • Instalare rapidă: realizarea directă a contactului cu modulele de baterie de la nivelul barei colectoare din rack
  • Montare sigură: protecție la atingere a polilor bateriei, chiar și în stare neconectată
  • Diverse domenii de utilizare: Structura modulară permite diverse intensități ale curentului
  • Sistem de inserare cu interfață integrată: nu este necesară cablarea la instalare

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Tensiuni de sistem de până la 1.500 V
  • Curenți nominali: 40 A … 200 A
  • Pentru bare colectoare cu o lățime de 4 mm
  • Compensare ridicată a toleranței de +/-4 mm
  • Grad de protecție: IP20

Conectori pentru sisteme de stocare a energiei
Conectarea în siguranță a polilor bateriei

Conectorii de dispozitive și cabluri protejați la inversarea polarității sunt ideali pentru utilizarea în acumulatoare. Datorită posibilității de rotire, protecției la atingere și codării mecanice, oferă flexibilitate și siguranță maximă la conectarea polilor bateriei.

Acestea sunt avantajele

  • Posibilitate de rotire la 360°: ideal pentru ieșirile de cablu flexibile
  • Fără erori la conectare: conectarea bateriilor cu protecție la inversarea polarității asigurată datorită codării mecanice
  • Montare sigură: protecție la atingere a polilor bateriei, chiar și în stare neconectată
  • Diverse variante de culoare: identificarea mai ușoară a polilor bateriei
  • Montare flexibilă: diferite tehnologii de conectare pe partea dispozitivului

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Tensiune nominală până la 1.500 V CC
  • Secțiuni transversale: 95 mm² … 120 mm²
  • Curenți nominali până la 350 A
  • Grad de protecție: IP65
  • Cicluri de conectare: >100
  • Fișă de dispozitiv cu conexiune prin sertizare, bare de curent și bolțuri filetate

Conectori pentru sisteme de stocare a energiei
Conectarea unității de stocare de uz casnic cu protecție împotriva inversării polarității

O codare mecanică și marcarea colorată fac tehnologia de conectare SUNCLIX adecvată pentru utilizarea în invertoare cu baterie. Conectorii de curent continuu cu protecție împotriva inversării polarității împiedică conectarea necorespunzătoare la tehnologia de conectare fotovoltaică obișnuită și scurtcircuitarea polilor de baterie.

Acestea sunt avantajele

  • Tehnologie de conectare stabilă pe termen lung datorită contactelor argintate
  • Fără erori la conectare: conectarea bateriilor cu protecție la inversarea polarității asigurată datorită codării mecanice
  • Montare sigură: protecție la atingere a polilor bateriei, chiar și în stare neconectată
  • Culori diferite: identificare cu ușurință a polilor bateriei

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Secțiuni transversale conductor: 2,5 mm² … 6 mm²
  • Tensiune nominală până la 1.500 V CC
  • Curenți nominali până la 35 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Aprobare conform IEC 62852 și UL 6703
  • Clasă de protecție II
  • Grad de protecție: IP66, IP68

Conectori cu fișă de instalare seria PRC 20
Distribuție sigură a energiei chiar și în condiții de mediu extreme

Cu sistemul de instalare PRC 20 deosebit de compact, se pot transmite curenți de până la 20 A. Sistemul este adecvat oriunde există puțin spațiu disponibil pentru distribuția energiei. Tehnologia inovatoare de blocare Duo-Unlock, care poate fi acționată manual sau cu o unealtă, asigură, de asemenea, o flexibilitate mai mare în instalarea și întreținerea sistemului dumneavoastră.

Acestea sunt avantajele

  • Transferul curenților de până la 20 A într-un spațiu foarte restrâns
  • Tehnologia de blocare Duo-Unlock asigură flexibilitate mai mare în timpul instalării și întreținerii
  • Utilizare mai sigură în condiții de mediu extreme datorită gradelor ridicate de protecție și rezistenței la impacturi
  • Manevrare ușoară prin tehnologia dovedită de conexiune cu sertizare sau cu șurub
  • Codare mecanică și de culoare pentru punerea în funcțiune rapidă și fără erori

Acestea sunt caracteristicile principale

  • Tensiune nominală: 400 V CA
  • Curent nominal: 20 A
  • Secțiune transversală conductor: până la 2,5 mm²
  • Grad de protecție: IP65/IP67
  • Rezistență la șoc: până la IK08
  • Cu 2 până la 5 poli

Soluții versatile pentru următoarele domenii Conectorii și cablurile sunt utilizate în aproximativ toate domeniile și piețele și oferă soluții perfect adaptate. Printre aceste domenii se numără:

Producție de automobile
Automatizarea fabricii
Instalație la o rafinărie de petrol pe timpul nopții
Automatizarea proceselor
Clădire de birouri modernă
Automatizarea clădirilor
Instalație solară cu turbine eoliene în fundal
Energie
Stație de bază antene 5G
Infrastructură de comunicare

Prezentare generală a caracteristicilor produselor

  • Conectori de dispozitive și cabluri
  • Filete metrice de la M5 până la M58
  • Soluții pentru curent continuu și curent alternativ
  • Conectori pentru cabluri de cupru și fibră optică
  • Sisteme modulare de conectori pentru semnale, date și putere
  • Conectori pentru gradele de protecție IP20 până la IP69K
  • Conectori hibrizi
Conectori circulari pentru transmiterea de date, semnale și putere

Conectori circulari pentru transmiterea de date, semnale și putere

Conectori circulari

Pentru automatizarea industrială, Phoenix Contact oferă conectori circulari în numeroase dimensiuni. De la mic la mare, drept sau cotit, turnat sau liber configurabil la fața locului: portofoliul variat oferă soluții optime pentru transmiterea de semnale, date și putere.

  • Conectori hibrizi inovatori în mărimile M12 și M23
  • Conectori de semnal cu 3 până la 19 poli în mărimile M5, M8, M12, M23 și 7/8"
  • Conectori de date în mărimile M8 și M12 pentru rate de transfer până la 10 Gbps
  • Conectori de putere în mărimile M12 până la M58 pentru curenți de până la 150 A și tensiuni de până la 630 V
Conectori pentru acumulatoare pentru conectarea frontală sau posterioară

Conectori pentru acumulatoare pentru conectarea frontală sau posterioară

Conectori pentru acumulatoare

Instalați rapid, sigur și economic sistemele de stocare a energiei pentru aplicații de până la 1.500 V – cu conectorii de baterie și conectorii pentru conexiuni cu bare colectoare.

  • Conectori pentru conectarea frontală și posterioară la acumulatoare
  • Tensiune nominală de până la 1.500 V CC, respectiv tensiune a sistemului până la 1.500 V
  • Secțiuni transversale: 16 mm2 ... 25 mm2
  • Curenți nominali până la 200 A
  • Grad de protecție până la IP65
Conectori de date

Conectori de date pentru rate de transfer mari în industrie și numeroase aplicații de infrastructură

Conectori de date

Pentru un transfer de date sigur și rapid în industrie, în centrele de cercetare sau în aplicațiile de infrastructură, Phoenix Contact oferă conectori de date pentru cablarea cu cupru și fibră optică. Pentru toate sistemele de magistrale de câmp și rețelele uzuale sunt disponibili conectori, cabluri de conexiune, precum și accesorii.

  • Rate de transmisie de până la 40 Gbps
  • Soluții pentru IP20, IP65/67 și IP69K
  • Cablare hibridă inovatoare
  • Panou de conexiune și distribuitor pentru multiplexare pentru montajul de 19"
Conectori pentru medii dificile

Conectori pentru medii dificile pentru cel mai ridicat nivel de protecție în condiții extreme

Conectori pentru medii dificile

Conectorii pentru medii dificile vă protejează interfețele și garantează un transfer sigur de energie, date și semnale chiar și în condiții extreme. Aceștia rezistă la murdărie, apă, vibrații și la sarcinile mecanice mari și sunt etanși până la gradul de protecție IP69K.

  • Carcase metalice conductoare cu protecție CEM
  • Carcase mobile și de bază, compatibile la montaj și conectare
  • Inserții de conectori cu număr fix de poli și modulare, cu multiple tehnologii de conectare
  • Suprafețe conductoare cu protecție CEM
Conectori cu fișă de instalare și cabluri de instalare

Conectori cu fișă de instalare și cabluri de instalare

Conectori cu fișă de instalare și cabluri de instalare

Conectați cablurile simplu și flexibil cu ajutorul conectorilor cu fișă de instalare și al cablurilor de instalare. În funcție de utilizare, puteți alege între conexiuni de cablu simple, distribuția confortabilă a curentului sau conectări compacte ale dispozitivelor. Carcasele robuste și gradele mari de protecție permit transferul fiabil de forță în câmp și în medii umede.

  • Conexiuni fixe și cu fișe
  • Soluții pentru IP68/69K/IK07
  • Pentru curenți până la 40 A și tensiuni până la 690 V
  • Pentru conductori până la 5 x 6 mm2
Conectori dreptunghiulari modulari

Conectori dreptunghiulari modulari pentru utilizări variate cu inserții pentru conectori

Conectori dreptunghiulari modulari

Conectorii modulari dreptunghiulari oferă conexiuni compacte pentru utilizarea în dispozitive, cutii de blocuri terminale și panouri de comandă. Diferitele variante de carcase, inserțiile modulare pentru conectori, precum și suporturile de contacte pentru contacte sertizate permit opțiuni flexibile de conectare pentru semnale, date și putere.

  • Carcase mobile conform gradului de protecție IP65/67/68/69K
  • Seturi de inserții pentru conectori pentru 4 până la 40 de poli
  • Inserții modulare pentru conectori pentru aplicații hibride
  • Carcase pentru montare pe panou și carcase de cuplare
Conector fotovoltaic

Conectori fotovoltaici pentru utilizarea variată în sisteme fotovoltaice

Conector fotovoltaic

Conectorii fotovoltaici de la Phoenix Contact acoperă un spectru larg de utilizări: conectori la c.a. și c.c. liber configurabili, conectarea dispozitivelor precum și tehnologia de conectare a modulelor fotovoltaice, sisteme fotovoltaice integrate în construcții (BIPV) și micro-invertoarele permit soluții universale de conectare.

  • Conectori pentru curent alternativ și curent continuu cu grad de protecție IP66/68
  • Conexiuni pentru dispozitive pentru curent alternativ și curent continuu cu grad de protecție IP65/66/68
  • Blocuri terminale de trecere și pentru circuit imprimat, pentru curenți de până la 309 A și tensiuni de până la 600 V (UL)
  • Sisteme de conectare pentru BIPV și micro-invertoare
Configurații de cablu personalizate

Configurații de cablu individuale pentru necesitățile dumneavoastră

Configurații de cablu personalizate

Configurați cablurile în funcție de aplicațiile dumneavoastră. Numeroasele dimensiuni, codări și dispuneri ale pinilor permit soluții specifice clienților pentru transmiterea de semnale, date și putere.

  • Marcare conform prevederilor dumneavoastră
  • Etichetare și ambalare cu logo sau cod de bare
  • Inovații personalizate adaptate cerințelor dumneavoastră

Ideale pentru numeroase aplicații Indiferent de cerințele dumneavoastră, conectorii de la Phoenix Contact vă oferă tehnologia de conectare potrivită. Beneficiați de conexiuni fiabile și durabile, de exemplu, cu aceste aplicații:

Router 5G
Sistem de camere
Controler
Convertizoare de frecvență
Acumulatoare
Lampă
Afișaj
Sursă de alimentare
Invertoare