Connector set - GMSTB-SET A5E00863738 1730184

Printed-circuit board connector, number of positions: 1, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin

Detalii despre produs




Cod comandă 1730184
Unitate de ambalare 10 pc
Cantitate minimă pentru comandă 10 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356151733
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 41,1 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 40,2 GRM
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine DE