Connector - SACCBP-FSD-937/MRDC1/2,7SCO RG
1410092

Connector, degree of protection: IP65/IP67


Detalii despre produs




Ambient conditions
Degree of protection IP67 (When plugged in)
IP65 (When plugged in)
Degree of protection IP65/IP67

Număr articol 1410092
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 10 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs ABNGAS
GTIN 4046356892162
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 216 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 216 g
Cod tarifar vamal 85444290
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311

ETIM

ETIM 7.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31251501