Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

EH 90 F-C SS/ABS BK9005 - Upper housing part
2201388

DIN rail housing, Upper housing part, flat design, connection opening on one side, connection opening on one side, width: 90.1 mm, height: 74.65 mm, depth: 36.95 mm, color: black (similar RAL 9005)

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

DIN rail or panel mounting for application-specific device attachment
Easy design-in, thanks to variable housing form factor
Complete flexibility, thanks to PCBs with horizontal, frontal, and orthogonal orientation to the front of the device
Three cover versions for individual PCB connections
Integration of a wide variety of PCB connection technologies for a functional device design