Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Automate
Cloud computing
HMIs and IPCs
Industrial communication
PLCs (controllers) and I/Os
Software
Connect
Board-to-board connectors
Connectors and cables
Distribution blocks
Electronics housings
Marshaling panels
PCB terminal blocks and PCB connectors
Plug-in test system
Sensor/actuator cabling
System cabling for controllers
Terminal blocks
Mark, assemble, and install
Automatic tools
Ferrules and crimp connectors
Hand tools
Industrial lighting and signal lights
Installation and mounting material
Junction boxes and empty enclosures
Marking material
Printers
Worker assistance system with conductor preparation
Supply, charge, and protect
Charging technology for e-mobility
DC/DC converters and DC/AC inverters
Device circuit breakers
EMC filters
Power distributors
Power supplies
Protective relays for mains protection
Redundancy modules
Surge protection
Uninterruptible power supplies (UPS)
Switch, Measure and Monitor
Energy monitoring
I/O signal marshalling
Motor, machine, and system monitoring
Motor starters and electronic switching devices
Process indicators and field devices
Relays and optocouplers
Safety relay modules and sensors
Signal conditioners and measuring transducers
Industrii și aplicații
Prezentare generală industrii și aplicații
Exemple de aplicații din practică
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Marină și Offshore
ENERGIE
Transmiterea și distribuția energiei
Sisteme de stocare a energiei
Producție de energie din surse convenționale
Energie solară
Energie eoliană
PRODUCȚIE, CONSTRUCȚIA DE APARATE ȘI INSTALAȚII
Industria auto
Digital Factory
Instalația electrică
Producător dispozitiv
Producția de mașini
Producția de tablouri de distribuție
INFRASTRUCTURĂ
Bandă
Automatizarea clădirilor
Oraș inteligent
Infrastructură rutieră
Gospodărirea apei și a apei uzate
MOBILITATE ELECTRICĂ
Prezentare generală Electromobilitate
Vehicule electrice
Infrastructură de încărcare
Companie
Despre noi
Ce ne inspiră
Locațiile noastre la nivel mondial
Service & asistență
Prezentare generală service și asistență
Digital Business
Servicii pentru soluții de marcare
Contactați
Contul meu Phoenix Contact
Lista mea de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
Mounting base housing - ME 70 UT/FE GN
Mounting base housing - ME 70 UT/FE GN
2201662
DIN rail housing, Tall design, with vents, color: green (6021)
Detalii despre produs
Date tehnice
Notes
Assembly instruction:
Refer to the data sheet for the range in the download area.
Recommendation
Material of contact pads for bus connector, galvanic gold (hard gold)
Product properties
Product type
Lower part of the housing
Type
Tall design
Housing type
DIN rail housing
Ventilation openings present
yes
Material specifications
Color
green (6021)
Flammability rating according to UL 94
V0
Housing material
Polyamide
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Max. IP code to attain
IP20
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
PCB data
Number of PCB holders
3
Type of PCB mount
Latching
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Mounting position
Vertical (horizontal DIN rail)
Packaging specifications
Type of packaging
packed in cardboard
Outer packaging type
Carton
Date comerciale
Număr articol
2201662
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
250 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ACHAAA
GTIN
4046356886543
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
73,17 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
73,17 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-9.0
27182702
Environmental Product Compliance
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values
Produse compatibile
Accesorii
PCB stop
ME LPZS - 2906911