Press-drawn section housings, Basic profile front plate, color: aluminum color, width: 101.8 mm, length: 991.3 mm, depth: 2 mm, recommended for UM-ALU 4-..COVER PA.. lateral elements
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.Accesoriu necesar
Detalii despre produs
Product type
Component housing cover
Type
Basic profile front plate
Housing type
Press-drawn section housings
Ventilation openings present
no
Housing series
UM-ALU
Width
101.8 mm
Depth
2 mm
Length
991.3 mm
Color
aluminum color
Surface characteristics
anodized
Housing material
Aluminum
Ambient conditions
Max. IP code to attain
IP40
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C (depending on power dissipation)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 55 °C
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 100 °C
Număr articol
2200950
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ACHDFC
Pagina de catalog
Pagina 744 (C-1-2013)
GTIN
4046356720953
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
529 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
614 g
Cod tarifar vamal
76061191
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27182701
ECLASS-10.0.1
27182701
ECLASS-11.0
27182701
ETIM
ETIM 8.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e