A look at the Device Management Service dashboard

Intelligent device management with the Device Management Service

The core functions of the Device Management Service in Proficloud.io, Phoenix Contact’s IoT platform, are the organization, updating, monitoring, and further processing of data. This Smart Service allows companies to integrate IoT-capable devices into Proficloud.io for free and thus focus on the actual concept of the Industrial Internet of Things: the further processing, interpretation, and utilization of data.

Mai multe informații

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Avantajele tale

  • Configurare simplă mulțumită funcției Plug-and-Play

  • Informații standardizate, independente de aplicație, privind dispozitivele, disponibile oricând

  • Comunicare sigură între dispozitivele inteligente și Proficloud.io prin codare TLS

  • Furnizare clară a informațiilor pentru orice dispozitiv și caz de utilizare. Ideală pentru angajații sau clienții noi.

  • Actualizare la distanță a firmware-ului

  • Creșterea disponibilităților printr-o stare detaliată de sănătate a fiecărui dispozitiv

Un angajat folosește serviciul pentru managementul dispozitivelor

Standardul pentru toate dispozitivele inteligente de la Phoenix Contact Gestionare și monitorizare simplificate

Administrați și monitorizați dispozitivele inteligente de la Phoenix Contact gratuit cu serviciul pentru managementul dispozitivelor, oricând și oriunde. Beneficiați de o prezentare generală directă a informațiilor despre dispozitive sub forma unei plăcuțe de identificare digitale, care cuprinde modelul dispozitivului, numărul de serie și versiunea de firmware și hardware instalată. De asemenea, sunteți permanent la curent cu informațiile privind funcționalitatea și starea conexiunii (State of Health), precum și cu înregistrările actuale și de istoric.

Astfel, vă puteți asigura în mod simplu că dispozitivul dumneavoastră inteligent dispune de cea mai recentă versiune de firmware. În acest mod aveți certitudinea că puteți folosi imediat cele mai noi funcții pentru dispozitive inteligente și că mașinile și instalațiile dumneavoastră sunt protejate continuu.

Serviciul inteligent în detaliu

Captură de ecran din prezentarea generală a dispozitivelor cu codare cromatică
Metadate personalizate în Device Management Service
Hartă interactivă cu starea dispozitivului
Captură de ecran cu efectuarea și monitorizarea actualizării firmware-ului
Jurnalele dispozitivului în Device Management Service
Captură de ecran din prezentarea generală a dispozitivelor cu codare cromatică

Marcajul cromatic al dispozitivelor indică starea conexiunii, pe lângă prezentarea generală a stării de sănătate trimise.

Află mai multe despre diferitele marcaje și simboluri cromatice la următorul link.

Află mai multe despre Device Management Service pe proficloud.io
Metadate personalizate în Device Management Service

Îmbogățește-ți hardware-ul cu informații suplimentare: adaugă un comentariu, atribuie o locație sau adaugă etichete. Acesta poate fi filtrat în funcție de etichete.

Înțelegerea modului de utilizare a dispozitivelor individuale este facilitată de informații suplimentare. Astfel, pentru noii angajați este mai ușor să obțină o prezentare generală a dispozitivelor.

Află mai multe despre Device Management Service pe proficloud.io
Hartă interactivă cu starea dispozitivului

Tuturor dispozitivelor li se poate atribui o locație. Pe o hartă interactivă aflată lângă prezentarea generală a dispozitivelor sunt afișate direct locațiile și starea de sănătate a dispozitivelor. În acest fel, poți vedea exact ce dispozitive pot fi găsite în ce locație și poți apela dispozitivul corespunzător cu un clic pe marcaj.

Află mai multe despre Device Management Service pe proficloud.io
Captură de ecran cu efectuarea și monitorizarea actualizării firmware-ului

O actualizare a firmware-ului poate fi implementată cu ușurință și de la distanță cu Device Management Service. În plus, monitorizarea actualizării este clară, astfel încât o posibilă cauză a erorii este rapid evidentă.

În cazul în care procesul de actualizare a firmware-ului a fost finalizat sau întrerupt, utilizatorului i se afișează un raport.

Află mai multe despre Device Management Service pe proficloud.io
Jurnalele dispozitivului în Device Management Service

În Device Management Service ai opțiunea de a trimite toate jurnalele dispozitivului către serviciul inteligent. În acest fel, economisești timp la remedierea erorilor sau la depanarea dispozitivelor, de exemplu.

Poți inspecta jurnalele, poți afișa jurnalele în timp real și, de asemenea, le poți exporta sub formă de fișier CSV.

Află mai multe despre Device Management Service pe proficloud.io
Proficloud.io: biletul tău de intrare în IIoT
Află mai multe despre Device Management Service
Administrează și monitorizează dispozitivele inteligente de la Phoenix Contact, oricând și de oriunde, cu Device Management Service.
Informează-te și testează gratuit acum
Device Management Service pe un ecran
Punctul central pentru rezervarea de servicii inteligente
Rezervarea de servicii inteligente
Modelul magazinului de servicii Proficloud.io este magazinul online obișnuit pe care îl utilizăm cu toții în viața noastră de zi cu zi. Ușor de înțeles și simplu de operat.
Rezervă acum
Servicii inteligente pe trei ecrane