Cable housing - KGS-MSTB 2,5/ 8 1783779

Cable housing, pitch: 0 mm, number of positions: 8, dimension a: 40 mm, color: green

Detalii despre produs




Cod comandă 1783779
Unitate de ambalare 10 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Pagina de catalog Pagina 349 (C-1-2013)
GTIN 4017918041960
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 15,2 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,4 GRM
Cod tarifar vamal 85389099
Țara de origine PL



EAC