Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Automate
Cloud computing
HMIs and IPCs
Industrial communication
PLCs (controllers) and I/Os
Software
Connect
Board-to-board connectors
Connectors and cables
Distribution blocks
Electronics housings
Marshaling panels
PCB terminal blocks and PCB connectors
Plug-in test system
Sensor/actuator cabling
System cabling for controllers
Terminal blocks
Mark, assemble, and install
Automatic tools
Ferrules and crimp connectors
Hand tools
Industrial lighting and signal lights
Installation and mounting material
Junction boxes and empty enclosures
Marking material
Printers
Worker assistance system with conductor preparation
Supply, charge, and protect
Charging technology for e-mobility
DC/DC converters and DC/AC inverters
Device circuit breakers
EMC filters
Power distributors
Power supplies
Protective relays for mains protection
Redundancy modules
Surge protection
Uninterruptible power supplies (UPS)
Switch, Measure and Monitor
Energy monitoring
I/O signal marshalling
Motor, machine, and system monitoring
Motor starters and electronic switching devices
Process indicators and field devices
Relays and optocouplers
Safety relay modules and sensors
Signal conditioners and measuring transducers
Industrii & Aplicații
Prezentare generală industrii și aplicații
Exemple de aplicații din practică
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Marină și Offshore
ENERGIE
Transmiterea și distribuția energiei
Sisteme de stocare a energiei
Producție de energie din surse convenționale
Energie solară
Energie eoliană
PRODUCȚIE, CONSTRUCȚIA DE APARATE ȘI INSTALAȚII
Industria auto
Digital Factory
Instalația electrică
Producător dispozitiv
Producția de mașini
Producția de tablouri de distribuție
INFRASTRUCTURĂ
Bandă
Automatizarea clădirilor
Oraș inteligent
Infrastructură rutieră
Gospodărirea apei și a apei uzate
MOBILITATE ELECTRICĂ
Prezentare generală Electromobilitate
Vehicule electrice
Infrastructură de încărcare
POPULAR
Soluții educaționale
Conexiuni de date pentru rețele inteligente
Siguranță funcțională
Securitate industrială
Comunicație la distanță în domeniul industrial
Ecosistem deschis pentru automatizare industrială
Power Reliability
Monitorizare video
Companie
Despre noi
Ce ne inspiră
Locațiile noastre la nivel mondial
Evenimente & Noutăți
Evenimente curente și noutăți
Târguri și evenimente
Noutăți
Service & Asistență
Prezentare generală service și asistență
Digital Business
Servicii pentru soluții de marcare
Contactați
Contul meu Phoenix Contact
Lista mea de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
Installation and mounting material
Cable entry system and cable glands
Cable gland - HC-B-G-M20-EC-AL
Dimensional drawing
Cable gland - HC-B-G-M20-EC-AL
1411439
EVO EMC cable gland with bayonet locking, B series, size M20, cable diameter: 9 ... 13 mm
Detalii despre produs
Expand All
Collapse All
Date tehnice
Product properties
Product type
Cable gland with bayonet locking
No. of conductors
1
Type of the screw connection
M20
Shielded
yes
Dimensions
Desen dimensional
Width
54 mm
Height
54.8 mm
Depth
54.8 mm
Wrench size, union nut
22 mm
Material specifications
Color
silver
Material
Die-cast aluminum, corrosion-resistant
Sealing material
NBR (O-ring)
NBR ()
Material, pressure screw
Nickel-plated brass
Cable seal material
NBR
Cable gland material
Aluminum
Housing material
Die-cast aluminum, corrosion resistant
Cable / line
Cable structure
External cable diameter
9 mm ... 12 mm
Master cable data/connection data
Tightening torque, union nut
7.50 Nm
Mechanical properties
Mechanical data
Type of the screw connection
M20
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP66
IP67
Degree of protection
4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C (static)
Date comerciale
Număr articol
1411439
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BF7APM
Pagina de catalog
Pagina 605 (C-2-2019)
GTIN
4046356932370
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
75,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
75,9 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-9.0
27144432
ECLASS-10.0.1
27144432
ECLASS-11.0
27144432
ETIM
ETIM 8.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Aprobări
cUL Recognized
Approval ID: E255026
UL Recognized
Approval ID: E255026
EAC
Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102
EAC
Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387
cULus Recognized
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”