Ferrule - AI 0,5 - 8 WH -1000
3200881

Ferrule, sleeve length: 8 mm, length: 14 mm, color: white


Detalii despre produs




Product type Ferrule
Conductor category Stranded conductors, class 2, 5, 6 / B, C, K, M

Conductor connection
Conductor cross section flexible max. 0.5 mm²
Conductor cross section AWG max. 20
Stripping length 11 mm

Desen dimensional
Length 14 mm
Sleeve length 8 mm
Maximum stripping length 11 mm
Ferrule diameter 1.1 mm
Sleeve wall thickness 0.15 mm
Insulating collar thickness 0.25 mm
Inner dimensions of the insulating collar 2.5 mm

Color white
Material CU-DHP
Flammability rating according to UL 94 HB
Coating tin-plated (galvanic)
Components free from silicone and halogen

Technical data
Sleeve length 8 mm

Ambient conditions
Permanent temperature 105 °C (-40 °C no load / 0 °C dynamic load)
Short-term temperature 120 °C

Număr articol 3200881
Unitate de ambalare 1.000 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1.000 Bucată
Cod de achiziție 05
Cod produs BH3411
Pagina de catalog Pagina 481 (C-3-2019)
GTIN 4017918094430
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 0,071 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,066 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400201
ECLASS-10.0.1 27400201
ECLASS-11.0 27400201

ETIM

ETIM 8.0 EC000005

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27121700

CSA

ID de înregistrare: 247397

UL Listed

ID de înregistrare: E488001
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2

cUL Listed

ID de înregistrare: E488001
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2

CSAus

ID de înregistrare: 247397

cULus Listed

cCSAus


China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values

Avantajele dumneavoastră

The AI 0,25.. ferrules can also be used to process 0.14 mm² conductors
The ferrules with plastic sleeve are made from soft tin-plated electrolytic copper
The insulation reliability of close connections is increased and the splicing of wires is prevented