Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Automate
Cloud computing
HMIs and IPCs
Industrial communication
PLCs (controllers) and I/Os
Software
Connect
Board-to-board connectors
Connectors and cables
Distribution blocks
Electronics housings
Marshaling panels
PCB terminal blocks and PCB connectors
Plug-in test system
Sensor/actuator cabling
System cabling for controllers
Terminal blocks
Mark, assemble, and install
Automatic tools
Ferrules and crimp connectors
Hand tools
Industrial lighting and signal lights
Installation and mounting material
Junction boxes and empty enclosures
Marking material
Printers
Worker assistance system with conductor preparation
Supply, charge, and protect
Charging technology for e-mobility
DC/DC converters and DC/AC inverters
Device circuit breakers
EMC filters
Power distributors
Power supplies
Protective relays for mains protection
Redundancy modules
Surge protection
Uninterruptible power supplies (UPS)
Switch, Measure and Monitor
Energy monitoring
I/O signal marshalling
Motor, machine, and system monitoring
Motor starters and electronic switching devices
Process indicators and field devices
Relays and optocouplers
Safety relay modules and sensors
Signal conditioners and measuring transducers
Industrii și aplicații
Prezentare generală industrii și aplicații
Exemple de aplicații din practică
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Marină și Offshore
ENERGIE
Transmiterea și distribuția energiei
Sisteme de stocare a energiei
Producție de energie din surse convenționale
Energie solară
Energie eoliană
PRODUCȚIE, CONSTRUCȚIA DE APARATE ȘI INSTALAȚII
Industria auto
Digital Factory
Instalația electrică
Producător dispozitiv
Producția de mașini
Producția de tablouri de distribuție
INFRASTRUCTURĂ
Bandă
Automatizarea clădirilor
Oraș inteligent
Infrastructură rutieră
Gospodărirea apei și a apei uzate
MOBILITATE ELECTRICĂ
Prezentare generală Electromobilitate
Vehicule electrice
Infrastructură de încărcare
Companie
Despre noi
Ce ne inspiră
Locațiile noastre la nivel mondial
Service & asistență
Prezentare generală service și asistență
Digital Business
Servicii pentru soluții de marcare
Contactați
Contul meu Phoenix Contact
Lista mea de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
PCB terminal blocks and PCB connectors
High-current feed-through terminal blocks
Plug-in bridge - FBSK 2-10/ZFKDS 10
Plug-in bridge - FBSK 2-10/ZFKDS 10
1986644
Fixed bridge, fully insulated, pitch: 10 mm, no. of positions: 2
Detalii despre produs
Date tehnice
Product properties
Product line
COMBICON Terminals Special
Product type
Bridge
Number of positions
2
Pitch
10 mm
Number of connections
2
Number of rows
1
Number of potentials
2
Electrical properties
Pollution degree
3
Dimensions
Pitch
10 mm
Material specifications
Material data - contact
Note
WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Contact material
Cu alloy
Material data - housing
Insulating material
PA
Insulating material group
I
CTI according to IEC 60112
600
Flammability rating according to UL 94
V0
Glow wire flammability index GWFI according to EN 60695-2-12
850
Glow wire ignition temperature GWIT according to EN 60695-2-13
775
Temperature for the ball pressure test according to EN 60695-10-2
125 °C
Connector
Header 1
Insulating material
PA
CTI according to IEC 60112
600
Date comerciale
Număr articol
1986644
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AARZFE
Pagina de catalog
Pagina 830 (C-1-2013)
GTIN
4017918973100
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
4,642 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
4,642 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27460406
ETIM
ETIM 8.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Aprobări
EAC
Approval ID: B.01687
Environmental Product Compliance
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values