Accessories - VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA
2403290

Replacement thermal heat transfer pad for 9.0 mm to 9.4 mm drives on VL2... 2000/3000/7000


Detalii despre produs



Număr articol 2403290
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs DRBABZ
GTIN 4055626294100
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 27,4 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 17 g
Cod tarifar vamal 39269097
Țara de origine TW


ECLASS

ECLASS-9.0 19209290
ECLASS-10.0.1 19209290
ECLASS-11.0 19200192

ETIM

ETIM 8.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500