Accessories - DMCC 0,5/ 4-ST-WOSH-2,54
1145728

PCB connector, color: black, number of positions: 4, product range: ZUBEHOER, pitch: 2.54 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Product type PCB plug
Number of positions 4
Pitch 2.54 mm

Color black
Flammability rating according to UL 94 V0

Width 11.42 mm
Height 7.77 mm
Length 16 mm
Pitch 2.54 mm

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 1145728
Unitate de ambalare 100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 100 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AAHZZB
GTIN 4063151135348
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 0,953 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,953 g
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values