Accessories - DMCC 0,5/ 4-SHIELD L 7,0-2,54
1145830

Shroud, Accessories, product range: ZUBEHOER, width: 12.22 mm


Detalii despre produs




Product type Shroud
Number of positions 4
Pitch 2.54 mm

Width 12.22 mm
Height 7.85 mm
Length 31.55 mm
Pitch 2.54 mm

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 1145830
Unitate de ambalare 100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 100 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AAHZZB
GTIN 4063151136420
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 2,677 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,22 g
Cod tarifar vamal 85389099
Țara de origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440490
ECLASS-11.0 27460403

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values