Plug-in card block - SKBI 64/H15-MKDS3
2269140

19" plug-in card block, number of positions: 15, product range: SKBI 64, pitch: 0 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Type IEC 60603-2/DIN 41612 - H15
Product type 19" plug-in card block
Number of positions 15
Pitch 0 mm

Desen dimensional
Width 118 mm
Height 162 mm
Length 66 mm
Hole diameter 4.2 mm
Pitch 0 mm

Color green

Connection in acc. with standard EN-VDE

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 2269140
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs AARHAF
Pagina de catalog Pagina 784 (C-1-2013)
GTIN 4017918054007
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 263,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 235,8 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC


China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values