Plug-in card block - SKBI 64/F48 VPE32
1830294

19" plug-in card block, color: green, contact surface: Tin, number of positions: 48, product range: SKBI 64, pitch: 5.08 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Product type 19" plug-in card block
Number of positions 48
Pitch 5.08 mm

Pitch 5.08 mm

Color green
Contact surface Tin Sn

Connection in acc. with standard EN-VDE

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 1830294
Unitate de ambalare 32 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 32 Bucată
Cod produs AARHAD
GTIN 4046356886574
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 317,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 307 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values