Plug-in card block - SKBI 64/F48 SO-H
2264129

19" plug-in card block, number of positions: 0, product range: SKBI 64, pitch: 0 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Product type 19" plug-in card block
Number of positions 0
Pitch 0 mm

Pitch 0 mm

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 2264129
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AARHAF
GTIN 4017918269517
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 340,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 275,1 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values