Plug-in card block - SKBI 64/D32
2265050

19" plug-in card block, color: green, number of positions: 32, product range: SKBI 64, pitch: 5.08 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Type IEC 60603-2/DIN 41612 - D
Product type 19" plug-in card block
Number of positions 32
Pitch 5.08 mm

Desen dimensional
Width 118 mm
Height 162 mm
Length 66 mm
Hole diameter 4.2 mm
Pitch 5.08 mm

Color green

Connection in acc. with standard EN-VDE

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 2265050
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs AARHAD
Pagina de catalog Pagina 782 (C-1-2013)
GTIN 4017918053949
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 259,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 196 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values

Produse compatibile