Plug-in card block - SKBI 32/D
2261054

19" plug-in card block, color: green, number of positions: 32, product range: SKBI 32, pitch: 5.08 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Type IEC 60603-2/DIN 41612 - D
Product type 19" plug-in card block
Number of positions 32
Pitch 5.08 mm

Desen dimensional
Width 112 mm
Height 138 mm
Length 43 mm
Hole diameter 4.2 mm
Pitch 5.08 mm

Color green

Connection in acc. with standard EN-VDE

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 2261054
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs AARHAC
Pagina de catalog Pagina 779 (C-1-2013)
GTIN 4017918053826
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 179 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 154 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-11.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values

Produse compatibile