Plug-in card block - SKBI 31 N.Z.C24104-Z18-C1
2201564

19" plug-in card block, number of positions: 0, product range: SKBI 31, pitch: 0 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Product type 19" plug-in card block
Number of positions 0
Pitch 0 mm

Width 112 mm
Height 129 mm
Length 43 mm
Pin diameter 1.00 mm
Hole diameter 4.2 mm
Pitch 0 mm

Color green

Connection in acc. with standard EN-VDE

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 2201564
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AARHAA
GTIN 4017918197636
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 162,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 156,7 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”