Plug-in card block - SKBI 31
2201519

19" plug-in card block, color: green, number of positions: 31, product range: SKBI 31, pitch: 5 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Type IEC 60603-1/DIN 41617
Product type 19" plug-in card block
Number of positions 31
Pitch 5 mm

Desen dimensional
Width 112 mm
Height 129 mm
Length 43 mm
Pin diameter 1.00 mm
Hole diameter 4.2 mm
Pitch 5 mm

Color green

Connection in acc. with standard EN-VDE

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 2201519
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs AARHAB
Pagina de catalog Pagina 776 (C-1-2013)
GTIN 4017918053260
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 155,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 155 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”