Plug-in card block - SKBD 20/MT-FLRP
2202505

19" plug-in card block, contact surface: Tin, number of positions: 20, product range: SKBD, pitch: 5 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Type Direct plug-in technology
Product type 19" plug-in card block
Number of positions 20
Pitch 5 mm

Desen dimensional
Pitch 5 mm

Color green
Contact surface Tin Sn
Contact surface material Sn

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 2202505
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 10 Bucată
Cod produs AARHBB
Pagina de catalog Pagina 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053277
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 78,29 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 78,29 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values