Plug-in card block - SKBD 20/MT
2202631

19" plug-in card block, contact surface: Tin, number of positions: 20, product range: SKBD, pitch: 5 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Type Direct plug-in technology
Product type 19" plug-in card block
Number of positions 20
Pitch 5 mm

Desen dimensional
Height 18.4 mm
Length 23.6 mm
Pitch 5 mm

Color green
Contact surface Tin Sn

Connection in acc. with standard EN-VDE

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 2202631
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 10 Bucată
Cod produs AARHBB
Pagina de catalog Pagina 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053376
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 59,63 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 59,63 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

UL Recognized

ID de înregistrare: FILE E 60425
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
Use group B
250 V 10 A 30 - 14
Use group D
300 V 10 A 30 - 14

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values