Plug-in card block - SKBD 18/MT/CS NZ337.00.041(4)
2203067

19" plug-in card block, contact surface: Tin, number of positions: 18, product range: SKBD, pitch: 5 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Product type 19" plug-in card block
Number of positions 18
Pitch 5 mm

Pitch 5 mm

Contact surface Tin Sn

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 2203067
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 10 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AARHBB
GTIN 4017918367626
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 55 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 53,09 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values