Plug-in card block - SKBD 15/MT
2202602

19" plug-in card block, color: green, contact surface: Tin, number of positions: 15, product range: SKBD, pitch: 5 mm, type of packaging: packed in cardboard


Detalii despre produs




Type Direct plug-in technology
Product type 19" plug-in card block
Number of positions 15
Pitch 5 mm

Desen dimensional
Height 18.4 mm
Length 23.6 mm
Pitch 5 mm

Color green
Contact surface Tin Sn

Connection in acc. with standard EN-VDE

Type of packaging packed in cardboard

Număr articol 2202602
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 10 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AARHBB
Pagina de catalog Pagina 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053345
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 45,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 45 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

UL Recognized

ID de înregistrare: FILE E 60425
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
Use group B
250 V 10 A 30 - 14
Use group D
300 V 10 A 30 - 14

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values