Plug - IG/SKBD 20/MT
2202204

19" plug-in card block, Plug, color: green, contact surface: Tin, product range: IG/SKBD


Detalii despre produs




Product type 19" plug-in card block
Number of positions 20
Pitch 5 mm

Pitch 5 mm

Color green
Contact surface Tin Sn

Număr articol 2202204
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AARHBA
GTIN 4017918269289
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 26,84 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 26,84 g
Cod tarifar vamal 85389099
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440290
ECLASS-10.0.1 27440290
ECLASS-11.0 27440290

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de înregistrare: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values