Două prelungitoare Gigabit-Ethernet cu conexiune cu conductor cu două fire și cablu coaxial

Prelungitoare Gigabit-Ethernet Ethernet de mare viteză până la 1 km

Prelungitoarele Gigabit permit aplicații Gigabit cu bandă largă prin orice conductori cu 2 fire și cabluri coaxiale de până la 1 km. Utilizați cablurile existente pentru aplicații Ethernet exigente și minimizați costurile legate de investiții ale instalației dumneavoastră.

Cu funcțiile Power over Link (PoL) și Power over Ethernet (PoE) alimentați cu tensiune întreaga rețea și dispozitivele conectate prin cablurile de date.

Avantajele dumneavoastră

  • Lățime de bandă și autonomie mari pentru rețelele Ethernet (1 Gbps – până la 1 km)
  • Utilizarea conductorilor cu 2 fire sau cablurilor coaxiale existente
  • Power over Link (PoL) – Alimentarea cu tensiune a prelungitoarelor Gigabit prin conductori cu 2 fire și cabluri coaxiale
  • Power over Ethernet (PoE) – Alimentarea cu tensiune a dispozitivelor finale PoE
  • Design de rețea flexibil (structuri punct cu punct, în linie sau de tip stea)
  • Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play
Animație: dispozitiv de extindere a rețelei Ethernet Gigabit
Dispozitiv de extindere a rețelei Ethernet Gigabit MovingImage

Monitorizare video profesională pentru orice aplicație

Monitorizarea video capătă tot mai multă amploare în tot mai multe domenii. Din ce în ce mai multe aplicații trec de la transmisia video analogică la transmisia video bazată pe Ethernet. Digitalizarea transmisiei video oferă multe avantaje, cum ar fi de ex. material video de înaltă rezoluție și structuri de rețea flexibile. Ceea ce lipsește, însă, este tehnologia corespunzătoare. Adesea sunt disponibile doar cabluri coaxiale sau alți conductori cu 2 fire, care fac imposibilă transmisia prin Ethernet. În plus, distanțele sunt adesea mai mari decât cei 100 m permiși cu Ethernet.

Dispozitivele de extindere a rețelei Ethernet Gigabit permit transmiterea în bandă largă a semnalelor video Ethernet prin cablurile existente cu două fire – indiferent dacă sunt cabluri cu două fire sau coaxiale. Astfel, beneficiezi de tehnologia modernă Ethernet. În același timp, eviți costurile ridicate de instalare prin utilizarea durabilă a cablurilor existente.

Două prelungitoare Gigabit-Ethernet cu cablu coaxial și conductor cu 2 fire

Prelungitoare Gigabit-Ethernet cu autonomie și lățime de bandă mari

Distanțe și lățime de bandă mari

Cu dispozitivele, utilizați conductorii cu 2 fire sau cablurile coaxiale existente pentru comunicare prin Ethernet cu lățime de bandă mare pe distanțe mari.

Prelungitoarele Gigabit-Ethernet permit aplicații Ethernet cu bandă largă de până la 1 Gbps pe distanțe de până la 1 km. Aceasta depășește cu mult distanța standard în domeniul Ethernet de maximum 100 m. Prin urmare, nu sunt specificate limitări mai mari în extinderea rețelei cu Ethernet.

Pentru transmisia robustă sunt suficienți conductorii cu 2 fire sau cablurile coaxiale existente. Desigur, puteți utiliza un cablu Ethernet CAT existent. Cu toate acestea, nu este necesar.

Prelungitoare Gigabit-Ethernet cu funcție PoL și Power over Ethernet

Prelungitoare Gigabit-Ethernet pentru monitorizare video

Transmitere de putere

Cu funcția PoL și Power over Ethernet, prelungitoarele Gigabit sunt alimentate cu tensiune între ele și, de asemenea, dispozitivele finale Power over Ethernet conectate. În funcție de structura rețelei, mai multe prelungitoare Gigabit-Ethernet și dispozitive finale Power over Ethernet necesită o singură unitate de alimentare.

Cu funcțiile PoL și Power over Ethernet, energia suplimentară poate fi transmisă prin cablul de date. Prin urmare, aveți nevoie de mai puține unități de alimentare cu tensiune pentru a alimenta prelungitoarele și dispozitivele finale Power over Ethernet conectate în câmp. Instalarea devine mai simplă și mai rapidă. În funcție de structura rețelei, mai multe prelungitoare Gigabit-Ethernet și dispozitive finale Power over Ethernet necesită o singură unitate de alimentare. Acest lucru are ca rezultat o reducere mare a costurilor prin mai puține dispozitive și instalații.

Cu funcția PoL, prelungitoarele Gigabit-Ethernet se alimentează reciproc. Prelungitorul alimentat cu PoL poate alimenta și o cameră Power over Ethernet conectată cu Power over Ethernet af/at (până la 30 de wați).

Topologie de rețea cu prelungitoare Gigabit-Ethernet și camere video

Exemplu de design de rețea cu prelungitoare Gigabit-Ethernet

Design de rețea flexibil

Prelungitoarele Gigabit-Ethernet sunt compatibile între ele în rețea. Puteți realiza structuri punct cu punct, în linie sau de tip stea. Acest lucru crește flexibilitatea aplicației.

Dispozitivele cu capacitate Plug-and-Play permit punerea în funcțiune simplă a instalației dumneavoastră fără configurare complicată. Dispozitivele se detectează între ele automat. Puteți conecta până la 15 dispozitive într-o rețea. În plus, puteți utiliza și funcțiile de alimentare cu tensiune PoL și Power over Ethernet în rețea, în funcție de cablul utilizat și de lungimea totală.

Gama de produse cu prelungitoare Gigabit pe scurt

PRELUNGITOR 1010 ETH COAX-G
PRELUNGITOR 2010 ETH COAX-G
PRELUNGITOR 1010 ETH TP-G
PRELUNGITOR 2010 ETH TP-G
PRELUNGITOR 1010 ETH COAX-G

PRELUNGITOR 2010 ETH COAX-G

PRELUNGITOR 1010 ETH TP-G

PRELUNGITOR 2010 ETH TP-G

Arie de acoperire Până la 1 km Până la 1 km Până la 1 km Până la 1 km
Lățime de bandă Până la 1 Gbps Până la 1 Gbps Până la 1 Gbps Până la 1 Gbps
Tip cablu Cablu coaxial Cablu coaxial Conductor cu 2 fire Conductor cu 2 fire
Conexiune Conector mamă BNC Conector mamă BNC Conexiune de tip Push-in Conexiune de tip Push-in
Funcții de alimentare PoL PoL și Power over Ethernet PoL PoL și Power over Ethernet
Nr. articol 1319319 1319320 1319321 1319322
Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse