Procese optimizate în construcția dulapului de control Fabricarea eficientă a dulapurilor de control

Faceți producția cabinetului dvs. de control cât mai eficient - de la inginerie la producție.

Procesați inovația cu ClipX-Loader de la Phoenix Contact

Producția de tablouri de distribuție se caracterizează printr-o proporție ridicată a costurilor de proces. Prin urmare, acesta este un punct de plecare ideal pentru a îmbunătăți rentabilitatea în producția de mașini și instalații.

În conformitate cu condițiile generale individuale, experții noștri dezvoltă un concept împreună cu dumneavoastră. Beneficiați de experiența companiei noastre în domeniul construcției de mașini pentru a dezvolta soluții individuale și de succes.

Provocările din domeniul producției de tablouri de distribuție

Provocări în domeniul producției de tablouri de distribuție

Producția de tablouri de distribuție este un exemplu pentru provocările industriei prelucrătoare din țările cu salarii ridicate: dificultatea de a realiza un echilibru între cerințele în creștere și soluțiile utilizabile în mod condiționat.

Reducerea timpilor de livrare și creșterea presiunii concurențiale impun procese de producție fără erori. Pe de altă parte, metodele și procesele consacrate nu pot face față noilor provocări din domeniul producției de tablouri de distribuție. Soluția constă în adoptarea principiilor de producție industrială.

Conceptul ClipX

Conceptul ClipX

Phoenix Contact dezvoltă un portofoliu de soluții în cadrul conceptului ClipX, care integrează toate procesele relevante ale companiei în producția de tablouri de distribuție și le analizează sistematic.

Conceptul ClipX se bazează pe tehnologii esențiale confirmate în practică, precum și pe un know-how vast în domeniul ingineriei, integrării tehnologiei informației, producției și logisticii.

Servicii aferente producției de șiruri de blocuri terminale

Producția de șiruri de blocuri terminale

Cerințele în domeniul producției de tablouri de distribuție și panouri de distribuție se caracterizează, pe de o parte, prin producția seriilor mari, iar pe de altă parte, prin afaceri individuale dinamice. În ambele cazuri trebuie să fie garantate rentabilitatea și finalizarea la timp a execuției.

În calitate de partener în producția de panouri de distribuție, Phoenix Contact oferă toate produsele pentru cele mai bune tablouri de distribuție și vă sprijină, de asemenea, printr-o multitudine de servicii. În special producția noastră de șiruri de blocuri terminale vă ajută să puteți gestiona în mod flexibil comenzile în perioadele de vârf și să livrați la timp șirurile de blocuri terminale în cadrul unei producții de serie. Șirurile de blocuri terminale complet asamblate, marcate și prevăzute cu accesorii, trebuie doar montate și conectate.

Sunteți interesat(ă) de oferta noastră și doriți o discuție informativă cu titlu indicativ despre șirurile noastre de blocuri terminale? În acest caz, vă rugăm să utilizați formularul de contact din partea dreaptă.

Un post de lucru inovator pick-by-light

Un post de lucru inovator pick-by-light

Sisteme de asistență pentru lucrători

Trecerea de la simplul montaj la postul de lucru, unde lucrătorul asamblează complet un tablou de distribuție, la procesul de asamblare a șinelor DIN, bazat pe divizarea sincronizată a muncii, pot reduce deja costurile. Phoenix Contact, în colaborare cu Universitatea Ruhr, din Bochum, dezvoltă soluții personalizate pentru asamblarea șinelor DIN „in-house” prin posturi de lucru manuale.

În acest scop, sunt dezvoltate noi concepte pentru furnizarea materialului, comunicarea între posturile de lucru, integrarea sistemelor MES (Manufacturing Execution System), controlul calității și reglarea ciclurilor prin intermediul magaziilor tampon, ergonomie și multe altele. Cu ajutorul posturilor de lucru pick-by-light, angajatul este ghidat în condiții de siguranță și în mod eficient în cadrul procesului de montaj. O atenție deosebită se acordă inclusiv utilizării tehnologiei bazate pe realitate virtuală și augmentată. În prezent, sunt în derulare testări cu produsul HoloLens al firmei Microsoft.

 Tehnologia de conectare push-in

Realizați cablarea în mod rapid și simplu cu tehnologia de conectare push-in și dispozitivul Crimphandy

Cablarea simplă și rapidă a tablourilor de distribuție

Cu tehnologia de conectare push-in, instalațiile electrice pot fi cablate în mod simplu și fără scule, din câmp până la controler, fără întreruperi. Acest lucru permite realizarea unor instalații noi și mai eficiente ale mașinilor și ale utilajelor. Conectarea directă și fără scule a conductorilor și conexiunea frontală cu acces optim, transformă astfel tehnologia push-in în tehnologia de conectare a viitorului în cablarea automatizată.

În cazul utilizării conductorilor flexibili cu ferule, economisiți timp suplimentar de cablare cu ajutorul dispozitivului automat mobil de dezizolare și sertizare. Cu așa-numitul Crimphandy, conductorii sunt dezizolați, prevăzuți cu ferule și sertizați într-o singură fază de lucru. Toate acestea se întâmplă în doar trei secunde.

Grație tehnologiei push-in, timpul de lucru necesar pentru o conexiune se reduce considerabil: dacă pentru operațiile de tăiere la lungime, dezizolare, aplicare și strângere manuală a ferulei și conectarea conductorului la un bloc terminal push-in, timpul necesar este de aproximativ 17 secunde, aceleași operații pot fi efectuate cu Crimphandy în doar 10 secunde.