Verificare
În special la nivelul infrastructurilor critice, precum instalațiile de distribuție a energiei, verificările periodice ale aparatelor și ale interfețelor sunt esențiale. Indiferent că este vorba despre contoare, dispozitive de măsură sau relee de protecție – cu blocurile noastre terminale speciale sau cu sistemul nostru conectabil FAME, toate aparatele se pot conecta, verifica și înlocui în mod sigur și rapid.
Structură simplă, individuală a seturilor de transformatoare de curent
Realizați sisteme de distribuție modulare și compacte cu ajutorul blocurilor noastre terminale cu deconectare pentru transformatoare de curent. Setul complet de accesorii de sistem conectabil CLIPLINE complete pentru verificarea și scurtcircuitarea transformatoarelor de curent, precum și a distribuției de potențial, poate fi plasat, în funcție de aplicație, în șirul de blocuri terminale.
Conectare simplă și sigură pentru verificarea releului de protecție
Dispozitivele de protecție pentru sistemele de distribuție de înaltă tensiune sunt verificate în mod regulat. Fișele și regletele FAME modulare, configurate în prealabil, reunesc toate operațiunile de comutare pentru verificarea sigură a protecției, facilitând, astfel, procese rapide de măsurare și verificare.
Prezentare comparativă a sistemelor de testare cu conexiune cu fișe
FAME este disponibil în cinci variante. Alegeți soluția potrivită pentru dumneavoastră:
- FAME 1 - sistem de testare cu conexiune cu fișe cu fișă de alimentare și scurtcircuitare a transformatorului în regleta de conectori de testare.
- FAME 2 - sistem de testare cu conexiune cu fișe fără fișă de alimentare și scurtcircuitare a transformatorului în fișa de testare.
- FAME 3 și FAME 3 SL - sisteme de testare cu conexiune cu fișe fără fișă de alimentare și scurtcircuitare a transformatorului în regleta de conectori de testare.
- FAME RACK - sistem de testare cu conexiune cu fișe fără fișă de alimentare și scurtcircuitare a transformatorului în regleta de conectori de testare.